ULN2003BDR 구형

3V 입력을 지원하고 비용이 낮은 50V, 7채널 달링턴 어레이

구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
ULN2003BDR은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
이 제품은 더 이상 생산되지 않습니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
ULN2003AIDR 활성 50V, 7채널 달링턴 트랜지스터 어레이, -40~105C Replacement

가격

수량 가격
+

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 ULN2003B 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

ULN2003B의 주요 특징

  • Greater Than 4x Reduction in Output Leakage (ICEX) over ULN2003A
  • 500-mA Rated Collector Current (Single Output)
  • High-Voltage Outputs 50 V
  • Output Clamp Diodes
  • Inputs Compatible With Various Types of Logic
  • Relay-Driver Applications

ULN2003B에 대한 설명

The ULN2003B device is a high-voltage, high-current Darlington transistor array. This device consists of seven NPN Darlington pairs that feature high-voltage outputs with common-cathode clamp diodes for switching inductive loads. The collector-current rating of a single Darlington pair is 500 mA. The Darlington pairs can be paralleled for higher current capability.

The ULN2003B has a 2.7-kΩ series base resistor for each Darlington pair for operation directly with TTL or CMOS devices.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.