6-pin (DDC) package image

LM5050MK-1/NOPB 現行

5-V 至 75-V 400-uA IQ ORing FET 控制器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM5050MKX-1/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-23-THN (DDC) | 6
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R

LM5050-1 的特色

  • Available in Standard and AEC-Q100 Qualified Versions LM5050Q0MK-1 (up to 150°C TJ) and LM5050Q1MK-1 (up to 125°C TJ)
  • Functional safety capable
    • Documentation available to aid functional safety system design
  • Wide Operating Input Voltage Range, VIN: 1 V to 75 V (VBIAS required for VIN < 5 V)
  • 100-V Transient Capability
  • Charge Pump Gate Driver for External N-Channel MOSFET
  • Fast 50-ns Response to Current Reversal
  • 2-A Peak Gate Turnoff Current
  • Minimum VDS Clamp for Faster Turnoff
  • Package: SOT-6 (Thin SOT-23-6)

LM5050-1 的說明

The LM5050-1/-Q1 High Side OR-ing FET Controller operates in conjunction with an external MOSFET as an ideal diode rectifier when connected in series with a power source. This ORing controller allows MOSFETs to replace diode rectifiers in power distribution networks thus reducing both power loss and voltage drops.

The LM5050-1/-Q1 controller provides charge pump gate drive for an external N-Channel MOSFET and a fast response comparator to turn off the FET when current flows in the reverse direction. The LM5050-1/-Q1 can connect power supplies ranging from 5 V to 75 V and can withstand transients up to 100 V.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM5050MKX-1/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解