6-pin (DCK) package image

LM66100DCKR 現行

具有整合式 FET 的 1.5V 至 5.5V、1.5A、0.5μA IQ 理想二極體

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM66100DCKT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-SC70 (DCK) | 6
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

LM66100 的特色

  • Wide operating voltage range: 1.5 V – 5.5 V
  • Reverse voltage standoff on VIN:
    –6-V absolute maximum
  • Maximum continuous current (IMAX): 1.5 A
  • On-Resistance (RON):
    • 5-V VIN = 79-mΩ (typical)
    • 3.6-V VIN = 91-mΩ (typical)
    • 1.8-V VIN = 141-mΩ (typical)
  • Comparator chip enable (CE)
  • Channel status indication (ST)
  • Low current consumption:
    • 3.6-V VIN Shutdown current (ISD,VIN): 120-nA (typical)
    • 3.6-V VIN Quiescent current (IQ, VIN): 150-nA (typical)

LM66100 的說明

The LM66100 is a Single-Input, Single-Output (SISO) integrated ideal diode that is well suited for a variety of applications. The device contains a P-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 1.5 V to 5.5 V and can support a maximum continuous current of 1.5 A.

The chip enable works by comparing the CE pin voltage to the input voltage. When the CE pin voltage is higher than VIN, the device is disabled and the MOSFET is off. When the CE pin voltage is lower, the MOSFET is on. The LM66100 also comes with reverse polarity protection (RPP) that can protect the device from a miswired input, such as a reversed battery.

Two LM66100 devices can be used in an ORing configuration similar to a dual diode ORing implementation. In this configuration, the devices pass the highest input voltage to the output while blocking reverse current flow into the input supplies. These devices can compare input and output voltages to make sure that reverse current is blocked through an internal voltage comparator.

The LM66100 is available in a standard SC-70 package characterized for operation over a junction temperature range of –40°C to 125°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM66100DCKT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解