8-pin (D) package image

SN75453BDR 現行

具有 OR 邏輯輸入的 30-V 雙輸入驅動器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
與此相同: SN75453BDRG4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相似於所比較的產品。
ULN2003ADR 現行

50V 7 通道達靈頓電晶體陣列

Seven channels and no integrated NOR logic gate control

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN75453BD 現行
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多SN75453B資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

SN75453B 的特色

  • Characterized for Use to 300 mA
  • High-Voltage Outputs up to 30 V
  • No Output Latch-Up at 20 V (After Conducting 300 mA)
  • High-Speed Switching
  • Open-Collector Outputs
  • Circuit Flexibility for Varied Applications
  • TTL-Compatible Diode-Clamped Inputs
  • Standard Supply Voltages

SN75453B 的說明

The SN5545xB and SN7545xB devices are dual-peripheral drivers designed for use in systems that employ TTL logic. This family is functionally interchangeable with and replaces the SN75450 family and the SN75450A family devices manufactured previously. The speed of the devices is equal to that of the SN75450 family, and the parts are designed to ensure freedom from latch-up. Diode-clamped inputs simplify circuit design.

The SNx5451B, SNx5452B, SNx5453B, and SNx5454B devices are dual peripheral AND, NAND, OR, and NOR drivers, respectively (assuming positive logic), with the output of the logic gates internally connected to the bases of the npn output transistors.

The SN5545xB drivers are characterized for operation over the full military range of –55°C to 125°C. The SN7545xB drivers are characterized for operation from 0°C to 70°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN75453BD 現行
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解