8-pin (PW) package image

TPS2114APW 現行

具有手動、自動切換和狀態輸出功能的 2.8-V 至 5.5-V、120-mΩ、0.75-A 電源多工器

open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS2114APWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 150 | TUBE

TPS2114A 的特色

  • Two-Input, One-Output Power Multiplexer with Low rDS(on) Switches:
    • 120 mΩ Typ (TPS2114A)
    • 84 mΩ Typ (TPS2115A)
  • Reverse and Cross-Conduction Blocking
  • Wide Operating Voltage Range: 2.8 V to 5.5 V
  • Low Standby Current: 0.5-µA Typ
  • Low Operating Current: 55-µA Typ
  • Adjustable Current Limit
  • Controlled Output Voltage Transition Times Limit Inrush Current and Minimize Output Voltage Hold-Up Capacitance
  • CMOS- and TTL-Compatible Control Inputs
  • Manual and Auto-Switching Operating Modes
  • Thermal Shutdown
  • Available in TSSOP-8 and 3-mm × 3-mm SON-8 Packages

TPS2114A 的說明

The TPS211xA family of power multiplexers enables seamless transition between two power supplies (such as a battery and a wall adapter), each operating at 2.8 V to 5.5 V and delivering up to 2 A, depending on package. The TPS211xA family includes extensive protection circuitry, including user-programmable current limiting, thermal protection, inrush current control, seamless supply transition, cross-conduction blocking, and reverse-conduction blocking. These features greatly simplify designing power multiplexer applications.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS2114APWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解