8-pin (RSE) package image

TPS22960RSET 現行

具輸出放電的 2 通道、5.5-V、0.5-A、435-mΩ 負載開關

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS22960RSER 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAUAG
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 UQFN (RSE) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

TPS22960 的特色

  • Integrated dual-load switch
  • Input voltage range: 1.62V to 5.5V
  • Low ON-state resistance
    • rON = 342mΩ at VIN = 5.5V
    • rON = 435mΩ at VIN = 3.3V
    • rON = 523mΩ at VIN = 2.5V
    • rON = 737mΩ at VIN = 1.8V
  • 500mA maximum continuous switch current
  • Low quiescent current and shutdown current
  • Controlled switch output rise time: 75µs or 660µs
  • Integrated quick output discharge transistor
  • ESD performance tested per JESD 22
    • 2000V human body model (A114-B, Class II)
    • 1000V charged-device model (C101)
  • 8-pin SOT (DCN) package: 3mm × 3mm
  • 8-pin UQFN (RSE) package: 1.5mm × 1.5mm

TPS22960 的說明

The TPS22960 is a small low-rON dual-channel load switch with controlled turnon. The devices contain two P-channel MOSFETs that can operate over an input voltage range of 1.62V to 5.5V. Each switch is independently controlled by on/off inputs (ON1 and ON2), which are capable of interfacing directly with low-voltage control signals. In TPS22960 a 85Ω on-chip load resistor is added for quick discharge when the switch is turned off.

The rise time (slew-rate) of the device is internally controlled in order to avoid inrush current, and it can be slowed down if needed using the SR pin: at 3.3V, TPS22960 features a 75µs rise time with the SR pin tied to ground and 660µs with the SR pin tied to high.

The TPS22960 is available in a space-saving 8-pin UQFN package and in an 8-pin SOT package. It is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 85°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS22960RSER 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解