LP-CC2652R7
CC2652R7 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
LP-CC2652R7
概要
この LaunchPad™ は、SimpleLink™ マルチスタンダード CC2652R7 ワイヤレス マイコンを搭載した開発の迅速化に使用でき、Bluetooth®、ZigBee®、Thread をサポートしています。 ソフトウェア サポートは、SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK (SimpleLink 低消費電力 SDK) ソフトウェア開発キットを通じて実現しています。
特長
- ブースタパック プラグイン モジュールのコネクタですべての I/O 信号にアクセス™
- スマートフォンで Bluetooth Low Energy を使用して LaunchPad をクラウドに接続可能
- LaunchPad ファームウェアを SimpleLink スターター アプリから OTA (ワイヤレス) でアップグレード
- Micro USB ケーブル
- クイック スタート ガイド
低消費電力 2.4GHz 製品
購入と開発の開始
LP-CC2652R7 — CC2652R7 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-standard wireless MCU
SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK — SimpleLink™ CC13xx and CC26xx software development kit (SDK)
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
製品
MSP430 マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
Sub-1GHz トランシーバ
他のワイヤレス製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
開発キット
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
ドキュメント
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
リリース情報
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新情報
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Various improvements and bug-fixes
PACKET-SNIFFER-2 — SmartRF Packet Sniffer 2
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
Sub-1GHz トランシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
SmartRF Packet Sniffer 2 includes software and firmware to capture and display over-the-air packets. The capture device is connected to the PC via USB. SmartRF Packet Sniffer 2 supports the CC13xx and CC26xx family of devices as capture device and uses Wireshark for packet display and filtering.
Please note that device revision C (1.1) of CC13x2/CC26x2 is no longer supported. Download SmartRF Packet Sniffer 2 v1.6.0 if you use CC13x2/CC26x2 device revision C (1.1).
最新情報
- Support for CC26x2x7/CC13x2x7 devices on the LP-CC2652R7, LP-CC1312R7, LP-CC1352P7-1 and LP-CC1352P7-2 Launchpads
- Support for Sub-1 GHz 200kbps, GFSK PHY on LAUNCHXL-CC1312R, LAUNCHXL-CC1352R, LAUNCHXL-CC1352P1, LP-CC1312R7, LP-CC1352P7-1 and LP-CC1352P7-2 Launchpads
- The IAR and CCS projects are compatible with SimpleLink CC13X2 and CC26X2 SDK 5.10
SIMPLELINK-CONNECT — SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs
SIMPLELINK-CONNECT — SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs
Apple App Store
Google App Store
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
ハードウェア開発
開発キット
評価ボード
リリース情報
The SimpleLink Connect Mobile app is an example Bluetooth® Low Energy application for mobile devices that works with CC13xx and CC26xx devices running in the SimpleLink Low OPower F2 SDK and CC23XX devices running the SimpleLink Low Power F3 SDK. The app provides a baseline for users to quickly build their own mobile apps, using iOS or Android. Source code is provided enabling easy customization.
Features:
- iOS compatible Bluetooth® Low Energy phone app and source code
- Android™ compatibly Bluetooth® Low Energy phone app and source code
最新情報
- Enable Android local FW file selection
- Enable Android target SDK version
- Fix Connected device list not updated on disconnect
- Enable Scan when going back from device page
- Fix for Tutorial page next button not responsive
SIMPLELINK-TI-OPENTHREAD-SDK — SimpleLink™ family of devices OpenThread software
SIMPLELINK-TI-OPENTHREAD-SDK — SimpleLink™ family of devices OpenThread software
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
This Texas Instruments OpenThread GitHub repository (ot-ti) contains the software development components and tools that enable engineers to develop Thread based products. This repository is the starting point for Thread development on the supported SimpleLink CC13xx and CC26xx family of wireless microcontrollers (MCUs) for all Thread roles.
The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With 100 percent code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, 2.4GHz, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications. For more information, visit www.ti.com/simplelink.
最新情報
- Support for Thread 1.3 certified platform CC2674x
- Thread v1.3 certified libraries for Matter on CC2674x family
BT-POWER-CALC — Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx and CC23xx devices
BT-POWER-CALC — Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx and CC23xx devices
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
This release adds the Power Estimator for CC23xx devices
最新情報
- CC23xx Power Estimator
SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX — SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy
SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX — SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy
製品
車載ワイヤレス接続製品
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
ハードウェア開発
開発キット
評価ボード
リリース情報
Initial release of the SimpleLink CC13xx CC26xx Academy
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — センサ・コントローラ・スタジオ
Installer executable
Compressed archive
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
他のワイヤレス製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
開発キット
評価ボード
ドキュメント
HTML document
Compressed source file archive
リリース情報
Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, allowing for ultra-low power application design.
The tool generates a Sensor Controller Interface driver, which is a set of C source files to be compiled into the System CPU (ARM Cortex-M3/M4) application. These source files contain the Sensor Controller firmware image and associated definitions, and generic functions that allow the System CPU application to control the Sensor Controller and exchange data.
The Sensor Controller is a small CPU core that is highly optimized for low power consumption and efficient peripheral operation. The Sensor Controller is located in the CC26xx/CC13xx auxiliary (AUX) power/clock domain, and can perform simple background tasks autonomously and independently of the System CPU and the MCU domain power state. Such tasks include but are not limited to:
- Analog sensor polling, using ADC or comparator
- Digital sensor polling, using SPI, I2C or other protocols
- Capacitive sensing, using current source, comparator and time-to-digital converter (TDC)
- Waveform generation, for example for LCDs
The Sensor Controller is user programmable, using a simple programming language with syntax similar to C. This allows for sensor polling and other tasks to be specified as sequential algorithms, rather than static configuration of complex peripheral modules, timers, DMA, register programmable state machines, event routing and so on. The main advantages are:
- Flexibility
- Dynamic reuse of hardware resources
- Ability to perform simple data processing without need for dedicated hardware
- Observability and debugging options
最新情報
- Added support for new devices: CC2672R3, CC2672P3, CC2662R-Q1, CC2652PSIP and CC2652P7.
- Added example support for new SDKs, using TI-RTOS 7 and GPIO driver for the latest CC13x2/CC26x2 SDK.
- Minor improvements.
- Bug-fixes.
SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK — SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices
SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK — SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ドキュメント
リリース情報
The SimpleLink™ Low Power F2 Software Development Kit (SDK), formerly known as the CC13xx and CC26xx SDK, delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments SimpleLink CC13xx and CC26xx family of wireless microcontrollers (MCUs). This software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink CC13xx and CC26xx wireless MCU users by packaging essential software components, such as a Bluetooth® Low Energy (BLE) protocol stack supporting Bluetooth 5.2, Zigbee 3.0 compliant protocol suite, RF-Proprietary examples, TI's 15.4 Stack, TI Wi-SUN FAN Stack, Amazon Sidewalk examples, as well as the TI-RTOS7 kernel and TI Drivers in one easy-to-use software package along with example applications and documentation. In addition, the Dynamic Multi-Protocol Manager (DMM) software component enables multiprotocol development on a single SimpleLink wireless MCU.
Although not included in the SDK, SimpleLink CC13xx and CC26xx wireless MCUs are also capable of supporting the following wireless solutions: Please refer to their respective repositories for resources and more information.
- The Matter standard: https://github.com/TexasInstruments/matter
- Thread 1.1.1 networking stack based on OpenThread: (https://github.com/TexasInstruments/ot-ti)
The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With 100 percent code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications. For more information, visit www.ti.com/simplelink.
This SDK is also available on GitHub at https://github.com/TexasInstruments/simplelink-lowpower-f2-sdk
最新情報
- The Wireless Solar Management System (WSMS) examples showcase a small mesh network with low latency.
- TI Wi-SUN FAN Stack can keep track of minimum tx off time and duty cycle, simplifying certification with ARIB and ETSI.
- TI 15.4-Stack example PHY is configurable with the Custom PHY option in SysConfig. This opens the option to use WB-DSSS with TI 15.4-Stack.
- RF settings update for CC13x4/CC26x4 devices
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | その他の技術資料 | CC2652R7 LaunchPad™ Development Kit Quick Start Guide | 2020年 10月 19日 | |||
データシート | CC2652R7 SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス MCU データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 4月 10日 | |
証明書 | LP-CC2652R7 | 2021年 10月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) | 2017年 2月 28日 |