TIDA-01042

50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ・テスタのリファレンス・デザイン

TIDA-01042

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインはモジュール形式のバッテリ・テスト・ソリューションであり、1 つのデザインを使用するだけで、さまざまな電流レベルでバッテリをテストできるフレキシビリティを実現します。このデザインは TIDA-01041 リファレンス・デザインを活用しており、2 個の 100A バッテリ・テスタを独立形式で動作させること、または並列接続して最大電流出力を 100A から 200A に増やすことができます。このデザインは、設計理論、パーツの選定、このソリューションの最適化方法を提示します。

特長
  • モジュール型設計により、最大 200A の充放電が可能
  • 高精度のキャリブレーション機能により、フルスケールで 0.02% の電流制御精度と 0.02% の電圧制御精度を実現
  • 8V ~ 16V の入力電圧 (バス) を受け入れ、0V ~ 4.2V (最大 5V) で出力負荷 (バッテリ) に電力を供給
  • 最大 4 個の LM5170-Q1 マルチフェーズ双方向昇降圧統合コントローラとドライバに対応し、充放電を実施
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU727.PDF (3609 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRZT0.PDF (1357 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRZT1.PDF (241 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZT2.PDF (528 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZT4.ZIP (5259 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFH8.ZIP (1270 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZT3.PDF (7810 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM26641.8V ~ 5.5VIN、スイッチト・キャパシタ電圧コンバータ

データシート: PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM7705低ノイズ、負のバイアス・ジェネレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM51183 ~ 75V 広い入力電圧範囲、電流モード非同期昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5170-Q1AEC-Q100 認証済み、マルチフェーズ双方向電流コントローラ

データシート: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1294NCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
ESD 保護ダイオード

TPD4S012USB インターフェイス向け、15V 対応 Vbus、クワッド、0.8pF、5.5V、±10kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS131A0424 ビット、128kSPS、4 チャネル同時サンプリング・デルタ・シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

SN74LV4053A-Q1車載、5V、2:1 (SPDT)、3 チャネル・アナログ・マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF50252.5V、3μVpp/V のノイズ、3ppm/℃ のドリフト、高精度のシリーズ・リファレンス電圧

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF50505V、3μVpp/V のノイズ、3ppm/℃ のドリフト、高精度のシリーズ・リファレンス電圧

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS737逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G04-Q1車載、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF
完全差動アンプ

THS4561超低消費電力、60MHz、広い電源電圧範囲、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LM6142デュアル、24V、17MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF
計測アンプ

INA82850μV オフセット、7nV/√Hz ノイズ、低消費電力、高精度計測アンプ

データシート: PDF | HTML
電圧変換ゲート

SN74LV1T00単一電源、2 入力正論理 NAND ゲート・ロジック・レベル・シフタ

データシート: PDF | HTML
電圧変換ゲート

SN74LV1T32ロジック・レベル・シフタ搭載、単一電源、2 入力正論理 OR ゲート

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC(≤10 MSPS)

DAC80004超小型、4 チャネルで電圧出力の本格的な 16 ビット DAC、1LSB の INL/DNL を達成

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA827低ノイズ、高精度、JFET入力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

TLV07高精度、36V、低ノイズ、レール ツー レール出力オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ・テスタのリファレンス・デザイン 英語版 2019年 6月 25日
技術記事 Taking a modular approach to high-precision, high-current battery test equipment PDF | HTML 2019年 6月 21日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
USB2ANY USB2ANYインターフェイス・アダプタ

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DELTASIGMAEVAL-GUI デルタ・シグマ評価ソフトウェア

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01041 マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ・テスタのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ