LM5155-Q1
MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich, 2,2 MHz, 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtsregler, AEC-Q100-qu
LM5155-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C T A
- Functional Safety-Capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- Wide input operating range for car and portable battery applications
- 3.5-V to 45-V Operating range
- 2.97-V to 16-V When BIAS = VCC
- Minimum boost supply voltage 1.5 V when BIAS ≥ 3.5 V
- Input transient protection up to 50 V
- Minimized battery drain
- Low shutdown current (I Q ≤ 2.6 µA)
- Low operating current (I Q ≤ 480 µA)
- Small solution size and low cost
- Maximum switching frequency of 2.2 MHz
- 12-Pin WSON package (3 mm × 2 mm) with wettable flanks and non-wettable flank option
- Integrated error amplifier allows primary-side regulation without optocoupler (flyback)
- Minimized undershoot during cranking (start-stop application)
- Higher efficiency with low-power dissipation
- 100-mV ±7% Low current limit threshold
- Strong 1.5-A peak standard MOSFET driver
- Supports external VCC supply
- Avoid AM band interference and crosstalk
- Optional clock synchronization
- Dynamically programmable switching frequency from 100 kHz to 2.2 MHz
- Integrated protection features
- Constant peak current limiting over input voltage
- Optional hiccup mode short-circuit protection (see the Device Comparison Table)
- Programmable line UVLO
- OVP protection
- Thermal shutdown
- Accurate ±1% accuracy feedback reference
- Programmable extra slope compensation
- Adjustable soft start
- PGOOD indicator
- Create a custom design using the LM5155x with the WEBENCH power designer
The LM5155x-Q1 (LM5155-Q1 and LM51551-Q1) is a wide input range, non-synchronous boost controller that uses peak current mode control. The device can be used in boost, SEPIC, and flyback topologies.
The LM5155x-Q1 can start up from a 1-cell battery with a minimum of 2.97 V if the BIAS pin is connected to the VCC pin. It can operate with the input supply voltage as low as 1.5 V if the BIAS pin is greater than 3.5 V.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LM5155EVM-BST — LM5155-Boost-Controller-Evaluierungsmodul
Das LM5155EVM-BST-Evaluierungsmodul zeigt die Merkmale und die Leistung des nicht synchronen Aufwärtsreglers LM5155 mit weitem Eingangsbereich. Die Standardkonfiguration ist für einen geregelten Ausgang von 24 V bei 2 A von einem Eingang von 6 V bis 18 V ausgelegt und schaltet bei 440 kHz.
Dieses (...)
LM5155EVM-FLY — LM5155 Flyback-Controller – Evaluierungsmodul
LM5155EVM-SEPIC — LM5155 SEPIC-Evaluierungsmodul
LM5155-Q1 PSpice Transient Model (unencrypted) (Rev. F)
LM5155-Q1 PSpice Transient Model (unencrypted) (Rev. H)
LM5155-Q1 TINA-TI STARTUP REFERENCE DESIGN
Unencrypted LM5155-Q1 PSpice Average Model (Rev. B)
SNVC240 — LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
SNVR481 — LM5155/56 SEPIC Controller Quick Start Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
Viele TI-Referenzdesigns beinhalten LM5155-Q1
Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs durchsehen und ermitteln.
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| WSON (DSS) | 12 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.