6-pin (DCK) package image

LM66100DCKR AKTIV

Ideale Diode für die Automobilindustrie, 1,5 V bis 5,5 V, 1,5 A, 0,5-µA-Ruhestrom, mit integriertem

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM66100DCKT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-SC70 (DCK) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LM66100

  • Wide operating voltage range: 1.5 V – 5.5 V
  • Reverse voltage standoff on VIN:
    –6-V absolute maximum
  • Maximum continuous current (IMAX): 1.5 A
  • On-Resistance (RON):
    • 5-V VIN = 79-mΩ (typical)
    • 3.6-V VIN = 91-mΩ (typical)
    • 1.8-V VIN = 141-mΩ (typical)
  • Comparator chip enable (CE)
  • Channel status indication (ST)
  • Low current consumption:
    • 3.6-V VIN Shutdown current (ISD,VIN): 120-nA (typical)
    • 3.6-V VIN Quiescent current (IQ, VIN): 150-nA (typical)

Beschreibung von LM66100

The LM66100 is a Single-Input, Single-Output (SISO) integrated ideal diode that is well suited for a variety of applications. The device contains a P-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 1.5 V to 5.5 V and can support a maximum continuous current of 1.5 A.

The chip enable works by comparing the CE pin voltage to the input voltage. When the CE pin voltage is higher than VIN, the device is disabled and the MOSFET is off. When the CE pin voltage is lower, the MOSFET is on. The LM66100 also comes with reverse polarity protection (RPP) that can protect the device from a miswired input, such as a reversed battery.

Two LM66100 devices can be used in an ORing configuration similar to a dual diode ORing implementation. In this configuration, the devices pass the highest input voltage to the output while blocking reverse current flow into the input supplies. These devices can compare input and output voltages to make sure that reverse current is blocked through an internal voltage comparator.

The LM66100 is available in a standard SC-70 package characterized for operation over a junction temperature range of –40°C to 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM66100DCKT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren