14-pin (PWP) package image

TPS1H100BQPWPRQ1 AKTIV

1-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 100 mΩ, mit einstellba

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS1H100-Q1

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 Qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
    • Device HBM ESD classification level H3A
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Functional safety capable
    • Documentation available to aid functional safety system design
  • Single-channel smart high-side power switch with full diagnostics
    • Version A: open-drain status output
    • Version B: current sense analog output
  • Wide operating voltage 3.5 to 40 V
  • Very-low standby current, <0.5 µA
  • Operating junction temperature, –40 to 150°C
  • Input control, 3.3-V and 5-V logic compatible
  • High-accuracy current sense, ±30 mA at 1 A,
    ±4 mA at 5 mA
  • Programmable current limit with external resistor, ±20% at 0.5 A
  • Diagnostic enable function for multiplexing of mcu analog or digital interface
  • Tested according to AECQ100-12 Grade A,
    1 million times Short to GND test
  • Electrical transient disturbance immunity certification of ISO7637-2 and ISO16750-2
  • Protection
    • Overload and short-circuit protection
    • Inductive load negative voltage clamp
    • Undervoltage lockout (UVLO) protection
    • Thermal shutdown/swing with self recovery
    • Loss of GND, loss of supply protection
    • Reverse battery protection with external circuitry
  • Diagnostic
    • On- and Off-state output open- and short-to-battery detection
    • Overload and short to ground detection and current limit
    • Thermal shutdown/swing detection
  • 14-Pin Thermally-enhanced PWP package

Beschreibung von TPS1H100-Q1

The TPS1H100-Q1 device is a fully protected high-side power switch, with integrated NMOS power FET and charge pump, targeted for the intelligent control of the variable kinds of resistive, inductive, and capacitive loads. Accurate current sense and programmable current limit features differentiate it from the market.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren