8-pin (DGN) package image

TPS1H200AQDGNRQ1 AKTIV

1-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 200 mΩ, mit einstellba

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HVSSOP (DGN) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TPS1H200A-Q1

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
    • Device HBM ESD Classification Level H2
    • Device CDM ESD Classification Level C4B
  • Functional Safety-Capable
  • Single-channel 200-mω smart high-side switch
  • Wide operating voltage: 3.4 V to 40 V
  • Ultra-low standby current, < 500 nA
  • Adjustable current limit with external resistor
    • ±15% when ≥ 500 mA
    • ±10% when ≥ 1.5 A
  • Configurable behavior after current limit
    • Holding mode
    • Latch-off mode with adjustable delay time
    • Auto-retry mode
  • Supports stand-alone operation without an MCU
  • Protection:
    • Short-to-GND and overload protection
    • Thermal shutdown and thermal swing
    • Negative voltage clamp for inductive loads
    • Loss of GND and loss of battery protection
  • Diagnostics:
    • Overload and short-to-GND detection
    • Open-load and short-to-battery detection in ON or OFF state
    • Thermal shutdown and thermal swing

Beschreibung von TPS1H200A-Q1

The TPS1H200A-Q1 device is a fully protected single-channel high-side power switch with an integrated 200-mΩ NMOS power FET.

An adjustable current limit improves system reliability by limiting the inrush or overload current. The high accuracy of the current limit improves overload protection, simplifying the front-stage power design. Configurable features besides current limit provide design flexibility in functionality, cost, and thermal dissipation.

The device supports full diagnostics with the digital status output. Open-load detection is available in ON and OFF states. The device supports operation with or without an MCU. Stand-alone mode allows isolated systems to use the device.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren