8-pin (D) package image

TPS2012ADR AKTIV

Lastschalter, 5,5 V, 1 A, 35-mΩ

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.
TPS25221DBVR AKTIV 0,275 A – 2,7 A (einstellbar) ILIMIT, USB-Leistungsschalter, 2,5-5,5 V, 70 mΩ, Active-High, Rückstromsperrfunktion

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS2012AD AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere TPS2012A Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TPS2012A

  • 33-m (5-V Input) High-Side MOSFET Switch
  • Short-Circuit and Thermal Protection
  • Operating Range . . . 2.7 V to 5.5 V
  • Logic-Level Enable Input
  • Typical Rise Time. . . 6.1 ms
  • Undervoltage Lockout
  • Maximum Standby Supply Current. . . 10 µA
  • No Drain-Source Back-Gate Diode
  • Available in 8-pin SOIC and 14-Pin TSSOP Packages
  • Ambient Temperature Range, -40°C to 85°C
  • 2-kV Human-Body-Model, 200-V Machine-Model ESD Protection

Beschreibung von TPS2012A

The TPS201xA family of power distribution switches is intended for applications where heavy capacitive loads and short circuits are likely to be encountered. These devices are 50-m N-channel MOSFET high-side power switches. The switch is controlled by a logic enable compatible with 5-V logic and 3-V logic. Gate drive is provided by an internal charge pump designed to control the power-switch rise times and fall times to minimize current surges during switching. The charge pump requires no external components and allows operation from supplies as low as 2.7 V.

When the output load exceeds the current-limit threshold or a short is present, the TPS201xA limits the output current to a safe level by switching into a constant-current mode. When continuous heavy overloads and short circuits increase the power dissipation in the switch, causing the junction temperature to rise, a thermal protection circuit shuts off the switch to prevent damage. Recovery from a thermal shutdown is automatic once the device has cooled sufficiently. Internal circuitry ensures the switch remains off until valid input voltage is present.

The TPS201xA devices differ only in short-circuit current threshold. The TPS2010A limits at 0.3-A load, the TPS2011 at 0.9-A load, the TPS2012A at 1.5-A load, and the TPS2013A at 2.2-A load (see Available Options). The TPS201xA is available in an 8-pin small-outline integrated-circuit (SOIC) package and in a 14-pin thin-shrink small-outline package (TSSOP) and operates over a junction temperature range of -40°C to 125°C.)

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS2012AD AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren