12-pin (RUX) package image

TPS2121RUXR AKTIV

2,7 V bis 22 V, 56 mΩ, 4,5 A, Leistungsmux mit nahtloser Umschaltung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS2121RUXT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins VQFN-HR (RUX) | 12
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS2121

  • Wide operating range: 2.8 V to 22 V
    • Absolute maximum input voltage of 24 V
  • Low RON resistance:
    • TPS2120: 62 mΩ (typical)
    • TPS2121: 56 mΩ (typical)
  • Adjustable overvoltage supervisor (OVx):
    • Accuracy < ±5%
  • Adjustable priority supervisor (PR1):
    • Accuracy < ±5%
  • TPS2121 Supports external voltage reference (CP2) with an accuracy of <1%
  • Output current limit (ILM):
    • TPS2120: 1 A – 3 A
    • TPS2121: 1 A – 4.5 A
  • Channel status indication (ST)
  • Adjustable input settling time (SS)
  • Adjustable output soft start time (SS)
  • TPS2121 Fast output switchover (tSW): 5 µs (typical)
  • Low Iq from enabled input: 200 µA (typical)
  • Low Iq from disabled input: 10 µA (Typical)
  • Manual input source selection (OVx)
  • Over temperature protection (OTP)

Beschreibung von TPS2121

The TPS212x devices are Dual-Input, Single-Output (DISO) Power Multiplexer (MUX) that are well suited for a variety of systems having multiple power sources.  The devices will Automatically Detect, Select, and Seamlessly Transition between available inputs.

 Priority can be automatically given to the highest input voltage or manually assigned to a lower voltage input to support both ORing and Source Selection operations. A priority voltage supervisor is used to select an input source.

 An Ideal Diode operation is used to seamlessly transition between input sources.  During switchover, the voltage drop is controlled to block reverse current before it happens and provide uninterrupted power to the load with minimal hold-up capacitance.

Current limiting is used during startup and switchover to protect against overcurrent events, and also protects the device during normal operation.  The output current limit can be adjusted with a single external resistor.  

 The TPS212x devices are available in WCSP and small VQFN-HR package options characterized for operation for a temperature range of –40°C to 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS2121RUXT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren