6-pin (DBV) package image

TPS22810TDBVRQ1 AKTIV

1-Kanal-, 18-V-, 2-A-, 79-mΩ-Lastschalter für die Automobilindustrie mit einstellbarer Anstiegszeit

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS22810-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 2: –40°C to +105°C
      Ambient Operating Temperature
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C5
  • Integrated Single Channel Load Switch
  • 2-A Maximum Continuous Current
  • Input Voltage: 2.7 V to 18 V
  • Absolute Maximum Input Voltage: 20 V
  • On-Resistance (RON)
    • RON = 79 mΩ (Typical) at VIN = 12 V
  • Quiescent Current
    • 62 µA (Typical) at VIN = 12 V
  • Shutdown Current
    • 500 nA (Typical) at VIN = 12 V
  • Thermal Shutdown
  • Undervoltage Lock-Out (UVLO)
  • Adjustable Quick Output Discharge (QOD)
  • Configurable Rise Time With CT Pin
  • SOT23-6 Package
    • 2.9-mm × 2.8-mm, 0.95-mm Pitch,
      1.45-mm Height (DBV)

Beschreibung von TPS22810-Q1

The TPS22810-Q1 is a one channel load switch with configurable rise time and integrated quick output discharge (QOD). The device features thermal shutdown to protect the device against high junction temperature and thereby ensure safe operating area of the device inherently. The device features a N-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 2.7 V to 18 V. The device can support a maximum current of 2 A. The switch is controlled by an on and off input that can interface directly with low-voltage control signals.

The configurable rise time of the device greatly reduces inrush current caused by large bulk load capacitances, thereby reducing or eliminating power supply droop. Undervoltage lock-out is used to turn off the device if the VIN voltage drops below a threshold value, ensuring that the downstream circuitry is not damaged by being supplied by a voltage lower than intended. The configurable QOD pin controls the fall time of the device to allow design flexibility for power down.

The TPS22810-Q1 is available in a leaded, SOT-23 package (DBV) which allows to visually inspect solder joints. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40˚C to +105˚C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren