6-pin (DRV) package image

TPS22810DRVR AKTIV

Lastschalter, 18 V, 3 A, 79 mΩ mit einstellbarer Anstiegszeit und einstellbarer Ausgangsentladung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS22810DRVT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins WSON (DRV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS22810

  • Integrated Single Channel Load Switch
  • Ambient Operating Temperature:
    –40°C to +105°C
    • SOT23-6 (DBV): 2-A Maximum Continuous Current 1
    • WSON (DRV): 3-A Maximum Continuous Current 1
  • Input Voltage Range: 2.7 V to 18 V
  • Absolute Maximum Input Voltage: 20 V
  • On-Resistance (RON)
    • RON = 79 mΩ (typical) at VIN = 12 V
  • Quiescent Current
    • 62 µA (typical) at VIN = 12 V
  • Shutdown Current
    • 500 nA (typical) at VIN = 12 V
  • Thermal Shutdown
  • Undervoltage Lock-Out (UVLO)
  • Adjustable Quick Output Discharge (QOD)
  • Configurable Rise Time With CT Pin
  • SOT23-6 Package
    • 2.9-mm × 2.8-mm, 0.95-mm Pitch
      1.45-mm Height (DBV)
  • WSON Package
    • 2-mm × 2-mm, 0.65-mm Pitch
      0.75-mm Height (DRV)
  • ESD Performance Tested per JESD 22
    • ±2-kV HBM and ±1-kV CDM
    (1)

(1)Thermal performance must be considered

Beschreibung von TPS22810

The TPS22810 is a single channel load switch with configurable rise time and with an integrated quick output discharge (QOD). In addition, the device features thermal shutdown to protect the device against high junction temperature. Because of this, safe operating area of the device is inherently ensured. The device contains an N-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 2.7 V to 18 V. SOT23-5 (DBV) package can support a maximum current of 2 A. WSON (DRV) package can support a maximum current of 3 A. The switch is controlled by an on and off input, which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals.

The configurable rise time of the device greatly reduces inrush current caused by large bulk load capacitances, thereby reducing or eliminating power supply droop. Undervoltage lock-out is used to turn off the device if the VIN voltage drops below a threshold value, ensuring that the downstream circuitry is not damaged by being supplied by a voltage lower than intended. The configurable QOD pin controls the fall time of the device to allow design flexibility for power down.

The TPS22810 is available in a leaded, SOT-23 package (DBV) which allows to visually inspect solder joints, as well as a WSON package (DRV). The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40˚C to +105˚C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS22810DRVT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren