4-pin (YFP) package image

TPS22915BYFPT AKTIV

5,5-V-, 2-A-, 39-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS22915BYFPR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins DSBGA (YFP) | 4
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS22915

  • Integrated Single Channel Load Switch
  • Input Voltage Range: 1.05 V to 5.5 V
  • Low On-Resistance (RON)
    • RON = 37 mΩ (Typical) at VIN = 5 V
    • RON = 38 mΩ (Typical) at VIN = 3.3 V
    • RON = 43 mΩ (Typical) at VIN = 1.8 V
  • 2-A Maximum Continuous Switch Current
  • Low Quiescent Current
    • 7.7 µA (Typical) at VIN = 3.3 V
  • Low Control Input Threshold Enables Use of 1 V or Higher GPIO
  • Controlled Slew Rate
    • tR(TPS22914B/15B) = 64 µs at VIN = 3.3 V
    • tR(TPS22914C/15C) = 913 µs at VIN = 3.3 V
  • Quick Output Discharge (TPS22915 only)
  • Ultra-Small Wafer-Chip-Scale Package
    • 0.78 mm × 0.78 mm, 0.4-mm Pitch, 0.5-mm Height (YFP)
  • ESD Performance Tested per JESD 22
    • 2-kV HBM and 1-kV CDM

Beschreibung von TPS22915

The TPS22914/15 is a small, low RON, single channel load switch with controlled slew rate. The device contains an N-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 1.05 V to 5.5 V and can support a maximum continuous current of 2 A. The switch is controlled by an on and off input, which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals.

The small size and low RON makes the device ideal for being used in space constrained, battery powered applications. The wide input voltage range of the switch makes it a versatile solution for many different voltage rails. The controlled rise time of the device greatly reduces inrush current caused by large bulk load capacitances, thereby reducing or eliminating power supply droop. The TPS22915 further reduces the total solution size by integrating a 143-Ω pull-down resistor for quick output discharge (QOD) when the switch is turned off.

The TPS22914/15 is available in a small, space-saving 0.78 mm x 0.78 mm, 0.4-mm pitch, 0.5-mm height 4-pin Wafer-Chip-Scale (WCSP) package (YFP). The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to +105°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS22915BYFPR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren