6-pin (DBV) package image

TPS22917DBVT AKTIV

5,5 V, 2 A, 80 mΩ, 10 nA Lecklastschalter, Anstiegszeit und adj. Ausgangsentladung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS22917DBVR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN | NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:
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
Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS22917

  • Input operating voltage range (VIN): 1 V to 5.5 V
  • Maximum continuous current (IMAX): 2 A
  • On-resistance (RON):
    • 5 VIN = 80 mΩ (typical)
    • 1.8 VIN = 120 mΩ (typical)
    • 1 VIN = 220 mΩ (typical)
  • Ultra-low power consumption:
    • ON state (IQ): 0.5 µA (typical)
    • OFF state (ISD): 10 nA (typical)
  • Smart ON pin pulldown (RPD):
    • ON ≥ VIH (ION): 10 nA (maximum)
    • ON ≤ VIL (RPD): 750 kΩ (typical)
  • Adjustable turn ON limits inrush current (tON):
    • 5-V tON = 100 µs at 72 mV/µs (CT = open)
    • 5-V tON = 4000 µs at 2.3 mV/µs (CT = 1000 pF)
  • Adjustable output discharge and fall time:
    • Optional QOD resistance ≥ 150 Ω (internal)
  • Always-ON true Reverse Current Blocking (RCB):
    • Activation current (IRCB): –500 mA (typical)
    • Reverse leakage (IIN,RCB): –1 µA (maximum)

Beschreibung von TPS22917

The TPS22917x device is a small, single channel load switch using a low leakage P-Channel MOSFET for minimum power loss. Advanced gate control design supports operating voltages as low as 1 V with minimal increase in ON-Resistance and power loss.

The Rise and Fall times can be independently adjusted with external components for system level optimizations. The timing capacitor (CT) and turn on time can be adjusted to manage inrush current without adding unnecessary system delays. The output discharge resistance (QOD) can be used to adjust the output fall time. Connect the QOD pin directly to the output for a fastest fall time or leave it open for the slowest fall time.

The switch ON state is controlled by a digital input that can interface directly with low-voltage control signals. The TPS22917 uses active high enable logic, while the TPS22917L uses active low. When power is first applied, a Smart Pulldown is used to keep the ON pin from floating until system sequencing is complete. After the ON pin is deliberately driven high (≥VIH), the Smart Pulldown (RPD) is disconnected to prevent unnecessary power loss.

The TPS22917x device is available in a leaded SOT-23 package (DBV) which allows visual inspection of solder joints. The device is characterized for operation over a temperature range of –40°C to 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS22917DBVR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren