6-pin (DBV) package image

TPS22929DDBVR AKTIV

5,5-V-, 1,8-A-, 115-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS22929DDBVT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS22929D

  • Integrated Single Load Switch
  • Small SOT23-6 Package
  • Input Voltage Range: 1.4 V to 5.5 V
  • Low ON-Resistance
    • rON = 115 mΩ at VIN = 5 V
    • rON = 115 mΩ at VIN = 3.3 V
    • rON = 118 mΩ at VIN = 2.5 V
    • rON = 129 mΩ at VIN = 1.5 V
  • 1.8-A Continuous Switch Current (25°C)
  • Low Threshold Control Input
  • Controlled Slew-rate
  • Under-Voltage Lock Out
  • Quick Output Discharge
  • Reverse Current Protection

Beschreibung von TPS22929D

The TPS22929D is a small, low rON load switch with controlled turn on. The device contains a P-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 1.4 V to 5.5 V. The switch is controlled by an on/off input (ON), which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals. The TPS22929D is active high enable.

The TPS22929D contains a 150-Ω on-chip load resistor for quick output discharge when the switch is turned off. The rise time of the device is internally controlled in order to avoid inrush current.

The TPS22929D device provides circuit breaker functionality by latching off the power-switch during reverse voltage situations. An internal reverse voltage comparator disables the power-switch when the output voltage (VOUT) is driven higher than the input (VIN) to quickly (10 µs typ) stop the flow of current towards the input side of the switch. Reverse current is always active, even when the power-switch is disabled. Additionally, under-voltage lockout (UVLO) protection turns the switch off if the input voltage is too low.

The TPS22929D is available in a small, space-saving 6-pin SOT23 package and is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS22929DDBVT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren