20-pin (RVC) package image

TPS25940LRVCT AKTIV

2,7 V bis 18 V, 42 mΩ, 0,6–5,2 A, eFuse mit Gegenstromsperre und DevSleep-Unterstützung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS25940LRVCR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WQFN (RVC) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS25940

  • 2.7 V – 18 V Operating Voltage, 20 V (Max)
  • 42 mΩ RON (Typical)
  • 0.6 A to 5.3 A Adjustable Current Limit (±8%)
  • IMON Current Indicator Output (±8%)
  • 200 µA Operating IQ (Typical)
  • 95 µA DevSleep Mode IQ (Typical)
  • 15 µA Disabled IQ (Typical)
  • ±2% Overvoltage, Undervoltage Threshold
  • Reverse Current Blocking
  • 1 µs Reverse Voltage Shutoff
  • Programmable dVo/dt Control
  • Power Good and Fault Outputs
  • –40°C to 125°C Junction Temperature Range
  • UL 2367 Recognized
    • File No. 169910
    • RILIM ≥ 20 kΩ (4.81 A max)
  • UL60950 - Safe during Single Point Failure Test
    • Open/Short ILIM detection

Beschreibung von TPS25940

The TPS25940 eFuse Power Switch is a compact, feature rich power management device with a full suite of protection functions, including a low power DevSleep™ mode that supports compliance with the SATA™ Device Sleep standard. The wide operating range allows control of many popular DC bus voltages. Integrated back to back FETs provide bidirectional current control making the device well suited for systems with load side holdup energy that must not drain back to a failed supply bus.

Load, source and device protection are provided with many programmable features including overcurrent, dVo/dt ramp and overvoltage, undervoltage thresholds. For system status monitoring and downstream load control, the device provides PGOOD, FLT and precise current monitor output. Precise programmable undervoltage, overvoltage thresholds and the low IQ DevSleep mode simplify SSD power management design.

The TPS25940 monitors V(IN) and V(OUT) to provide true reverse current blocking when V(IN) < (V(OUT) - 10 mV). This function supports swift changeover to a boosted voltage energy storage element in systems where backup voltage is greater than bus voltage.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS25940LRVCR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren