8-pin (DDA) package image

TPS259631DDAT AKTIV

2,7 V bis 19 V, 85 mΩ, 0,13–2 A, eFuse mit wählbarer Überspannungsschutzklemme im Leaded-Gehäuse

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS259631DDAR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins HSOIC (DDA) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS2596

  • Wide input voltage range: 2.7-V to 19-V
    • 21-V Absolute maximum
  • Low On-Resistance: Ron = 89-mΩ (typical)
  • Active high enable input with adjustable undervoltage lockout (UVLO)
  • Overvoltage protection options available:
    • Fast overvoltage clamp (3.8-V, 5.7-V and 13.8-V pin-selectable thresholds) with a response time of 5-µs (typical)
    • Adjustable overvoltage lockout (OVLO) with a response time of 1.3-µs (typical)
  • Adjustable current limit with load current monitor output (ILM)
    • Current range: 0.125-A to 2-A
    • Current limit accuracy:
      • ±10.4 % (maximum) across current range
      • ±5.5 % (maximum) at 1-A current limit
  • Immune to Electrical Fast Transients (IEC 61000-4-4)
  • Adjustable output slew rate control (dVdt)
  • Overtemperature protection (OTP)
  • Fault indication pin (FLT)
  • UL 2367 recognition (pending)
  • IEC 62368 CB certification (pending)
  • Small footprint: 4.91 mm x 3.9 mm SOIC package

Beschreibung von TPS2596

The TPS2596xx family of eFuses (integrated FET hot-swap devices) is a highly integrated circuit protection and power management solution in a small package. The devices provide multiple protection modes using very few external components and are a robust defense against overloads, short circuits, voltage surges, and excessive inrush current. Output current limit level can be set with a single external resistor. It is also possible to get an accurate sense of the output load current by measuring the voltage drop across the current limit resistor. Applications with particular inrush current requirements can set the output slew rate with a single external capacitor. For the TPS25962x variants, in case of an input overvoltage condition, internal clamping circuits limit the output to a safe fixed maximum voltage (pin selectable), with no external components. The TPS25963x variants provide an option to set a user-defined overvoltage cutoff threshold.

The devices are characterized for operation over a junction temperature range of –40 °C to +125 °C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS259631DDAR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren