10-pin (DRC) package image

TPS26620DRCT AKTIV

eFuse, 4,5 V–60 V, 478 mΩ, 0,025–0,88 A mit integriertem Verpolungsschutz an Eingang und Ausgang

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS26620DRCR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSON (DRC) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS2662

  • 4.5-V to 60-V operating voltage, 62-V absolute maximum
  • Integrated reverse input polarity protection to –60 V
  • Integrated reverse output polarity protection to – (60 – VIN) (TPS26624 and TPS26625 only)
  • Integrated back to back MOSFETs with 478-mΩ total RON
  • 25-mA to 880-mA adjustable current limit (±5% accuracy at 880 mA)
  • Load protection during surge (IEC 61000-4-5) with minimum external components
  • Electrical fast transients immunity according to IEC 61000-4-4
  • Fast reverse current blocking response (0.3 µs)
  • Adjustable UVLO, OVP cut off, output slew rate control for inrush current limiting
  • Fixed 38-V overvoltage clamp (TPS26622 and TPS26623 only)
  • Low quiescent current, 340 µA in operating, 12 µA in shutdown
  • Small foot print – 10L (3 mm × 3 mm) VSON
  • UL 2367 recognized
    • File No. 169910
    • RILIM ≥ 7.5 kΩ (0.91-A maximum )
  • IEC 62368-1 certified

Beschreibung von TPS2662

The TPS2662x family are compact, feature rich high voltage eFuses with a full suite of protection features. The wide supply input range of 4.5 V to 60 V allows control of many popular DC bus voltages. The device can withstand and protect the loads from positive and negative supply voltages up to ±60 V. The TPS26624 and TPS26625 devices support both input as well as output reverse polarity protection feature. Integrated back to back FETs provide reverse current blocking feature making the device suitable for systems with output voltage holdup requirements during power fail and brownout conditions. Load, source and device protection are provided with many adjustable features including overcurrent, output slew rate and overvoltage, undervoltage thresholds. The internal robust protection control blocks along with the high voltage rating of the TPS2662x family helps to simplify the system designs for Surge protection.

The TPS26620, TPS26622 and TPS26624 feature latch-off and TPS26621, TPS26623 and TPS26625 feature auto-retry functionality, which are the overtemperature and overcurrent fault events.

The devices are available in a 3 mm × 3 mm 10-pin SON package and are specified over a –40°C to +125°C temperature range.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS26620DRCR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren