TPS3760-Q1
Überspannungs- oder Unterspannungsüberwacher, 65 V, für die Automobilindustrie, mit Erfassung, extre
TPS3760-Q1
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature T A
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C7B
- Functional Safety-Capable
- Wide supply voltage range: 2.7 V to 65 V
- SENSE and RESET pins are 65 V graded
- Low quiescent current: 1 µA (typical)
- Flexible and wide voltage threshold options
- 2.7 V to 36 V (1.5% maximum accuracy)
- 800 mV option (1% maximum accuracy)
- Built-in hysteresis (V HYS)
- Percentage options: 2% to 13% (1% steps)
- Fixed options: V TH < 8 V = 0.5 V, 1 V, 1.5 V, 2 V, 2.5 V
- Programmable reset time delay
- 10 nF = 12.8 ms, 10 µF = 12.8 s
- Programmable sense time delay
- 10 nF = 1.28 ms, 10 µF = 1.28 s
- Manual Reset ( MR) feature
- Output reset latching feature
- Output topology: Open-Drain or Push-Pull
The TPS3760-Q1 is a 65 V input voltage detector with 1 µA I DD and 1% accuracy, and a fast detection time. This device can be connected directly to 12 V / 24 V automotive battery system for continuous monitoring of over (OV) or under (UV) voltage conditions; with its internal resistor divider, it offers the smallest total solution size. Wide hysteresis voltage options are available to ignore cold crank, start-stop and various car battery voltage transients. Built-in hysteresis on the SENSE pin prevents false reset signals when monitoring a supply voltage rail.
The separate VDD and SENSE pins allow redundancy sought by high-reliability automotive systems and SENSE can monitor higher and lower voltages than VDD. Optional use of external resistors are supported by the high impedance input of the SENSE pin. CTS and CTR pins allow delay adjustability on the rising and falling edges of the RESET signals. Also, CTS functions as a debouncer by ignoring voltage glitches on the monitored voltage rails; CTR operates as a manual reset ( MR) that can be used to force a system reset.
The TPS3760 is available in a 4.1-mm×1.9-mm SOT 14-pin package. TPS3760 operates over –40°C to +125°C T A.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS3760-Q1 High Voltage Supervisor with Programmable Sense and Reset Delay Function for Automotive datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 22 Sep 2023 |
Application note | Common Applications of Wide VIN Overvoltage and Undervoltage Supervisors | PDF | HTML | 19 Sep 2023 | |
Application brief | Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 20 Feb 2023 | |
Functional safety information | TPS3760-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 25 Mär 2022 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS3760EVM — TPS3760-Evaluierungsmodul für Überspannungs- oder Unterspannungsüberwacher bis 65 V, mit Erfassung,
Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS3760 ist eine Plattform zum Entwickeln des Spannungsüberwachers TPS3760. Der TPS3760 bietet einen Betrieb bei bis zu 65 V bei Aufrechterhaltung eines niedrigen Ruhestroms, und bietet einstellbare Spannungsschwellenwerte, einstellbare Rücksetz- und (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.