28-pin (PWP) package image

TPS4H160AQPWPRQ1 AKTIV

4-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 160 mΩ, mit einstellba

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS4H160-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to asd 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level H3A
    • Device CDM ESD Classification Level C4B
  • Functional safety capable
    • Documentation available to aid functional safety system design
  • Quad-Channel 160-mΩ Smart High-Side Switch With Full Diagnostics
    • Version A: Open-Drain Digital Output
    • Version B: Current-Sense Analog Output
  • Wide Operating Voltage 3.4 V to 40 V
  • Ultralow Standby Current, < 500 nA
  • High-Accuracy Current Sense: ±15% Under >25-mA Load
  • Adjustable Current Limit With External Resistor, ±15% Under >500 mA Load
  • Protection
    • Short-to-GND Protection by Current Limit (Internal or External)
    • Thermal Shutdown With Latch Off Option and Thermal Swing
    • Inductive Load Negative Voltage Clamp With Optimized Slew Rate
    • Loss-of-GND and Loss-of-Battery Protection
  • Diagnostics
    • Overcurrent and Short-to-Ground Detection
    • Open-Load and Short-to-Battery Detection
    • Global Fault Report for Fast Interrupt
  • 28-Pin Thermally-Enhanced PWP Package

Beschreibung von TPS4H160-Q1

The TPS4H160-Q1 device is fully protected quad-channel smart high-side switch with four integrated 160-mΩ NMOS power FETs.

Full diagnostics and high-accuracy current sense enable intelligent control of the load.

An external adjustable current limit improves the reliability of whole system by limiting the inrush or overload current.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren