TPS548A29
2,7-V- bis 16-V-, 15-A-Synchron-Abwärtswandler mit Fernerfassung und 4,5-V-LDO
TPS548A29
- 4-V to 16-V input range up to 15-A without external bias
- 3-V to 16-V input range up to 12-A without external bias
- 2.7-V to 16-V input range up to 15 A with external bias ranging from 4.75 V to 5.3 V
- Output voltage range: 0.6 V to 5.5 V
- Integrated 8.4-mΩ and 2.6-mΩ MOSFETs
- D-CAP3™ with ultra fast load-step response
- Supports all ceramic output capacitors
- Differential remote sense with 0.6-V ±1% VREF for –40°C to +125°C junction temperature
- Auto-skip Eco-mode™ for high light-load efficiency
- Programmable current limit with RTRIP
- Pin-selectable switching frequency: 600 kHz, 800 kHz, 1 MHz
- Programmable soft-start time
- External reference input for tracking
- Prebiased startup capability
- Open-drain power-good output
- Hiccup for OC and UV faults, latch-off for OV Fault
- 4-mm × 3-mm, 21-pin QFN package
- Pin compatible with 12-A TPS54JA20
- Fully RoHS compliant without exemption
The TPS548A29 device is a small high-efficiency synchronous buck converter with an adaptive on-time D-CAP3 control mode. Since external compensation is not required, the device is easy to use and requires few external components. The device is well-suited for space-constrained data center applications.
The TPS548A29 device has differential remote sense, high-performance integrated MOSFETs, and an accurate ±1%, 0.6-V reference over the full operating junction temperature range. The device features fast load-transient response, accurate load regulation and line regulation, Skip-mode or FCCM operation, and programmable soft-start.
The TPS548A29 device is a lead-free device. It is fully RoHS compliant without exemption.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS548A29 2.7-V to 16-V Input, 15-A Synchronous Buck Converter With Remote Sense, 4.5-V Internal LDO and Hiccup Current Limit datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 07 Jul 2021 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 30 Apr 2024 | |
Application brief | Solving power design challenges in oscilloscope applications | PDF | HTML | 31 Okt 2023 | |
Application note | Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) | PDF | HTML | 21 Apr 2023 | |
Application note | Benefits Using a Buck Converter's External Vcc Bias Pin | PDF | HTML | 25 Mai 2021 | |
EVM User's guide | TPS548A29EVM User Guide | 26 Mär 2020 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS548A29EVM — 15-A-DC/DC-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul mit 0,6 Vref und internem 4,5-V-LDO
TPS548A29 SIMPLIS Transient and Average Model
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN-HR (RWW) | 21 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.