TPS548B28
Synchroner Abwärtswandler, 2,7 bis 16 V Eingangsspannung, 20 A, mit Fernerfassung und Hiccup-Strombe
TPS548B28
- 4-V to 16-V input range up to 20-A without external bias
- 2.7-V to 16-V input range up to 20-A with external bias ranging from 3.13-V to 3.6-V
- Output voltage range: 0.6-V to 5.5-V
- Integrated 7.7-mΩ and 2.4-mΩ MOSFETs support 20-A continuous output current
- D-CAP3™ control mode with ultra fast load-step response
- Supports all ceramic output capacitors
- Differential remote sense with 0.6-V ±1% VREF for –40°C to +125°C junction temperature
- Selectable FCCM or auto-skipping Eco-mode™ for high light-load efficiency
- Programmable current limit with RTRIP
- Pin-selectable switching frequency: 600 kHz, 800 kHz, 1 MHz
- Differential remote sense for high output accuracy
- Programmable soft-start time
- External reference input for tracking
- Prebiased start-up capability
- Open-drain power-good output
- Hiccup for OC and UV faults, latch-off for OV Fault
- 4-mm × 3-mm, 21-pin QFN package
- Pin compatible with 15-A TPS548A28
- Fully RoHS-compliant without exemption
The TPS548B28 device is a small high-efficiency synchronous buck converter with an adaptive on-time D-CAP3 control mode. Because external compensation is not required, the device is easy to use and requires few external components. The device is well-suited for space-constrained data center applications.
The TPS548B28 device has differential remote sense, high-performance integrated MOSFETs, and an accurate ±1%, 0.6-V reference over the full operating junction temperature range. The device features fast load-transient response, accurate load regulation and line regulation, Skip-mode or FCCM operation, and programmable soft start.
The TPS548B28 is a lead-free device. The device is fully RoHS compliant without exemption.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS548B28EVM — DC/DC-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul mit 20 A, 0,6 Vref und internem 3-V-LDO
TPS54JB20EVM — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit 16 V, 20 A und differenziellem Fernsensor
TPS548B28 SIMPLIS Transient and Average Model
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN-HR (RWW) | 21 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.