TPS54J060
Synchroner 6-A-Abwärtswandler mit 4 bis 16 V Eingangsspannung, 900 mV Referenzspannung mit Latch-off
TPS54J060
- 2.7V to 16V input range with external bias ranging from 3.3V to 3.6V
- 4V to 16V input range without external bias
- Integrated MOSFETs support 6A continuous output current
- D-CAP3™ control mode with fast load-step response
- Supports all ceramic output capacitors
- Reference voltage 900mV ±1% tolerance from –40°C To +125°C junction temperature
- 0.9V to 5.5V output voltage range
- Auto-skipping Eco-mode for high light-load efficiency
- Programmable current limit through external resistor
- Selectable frequency settings (600kHz, 1100kHz, 2200kHz)
- Internal fixed, external adjustable soft start
- Safe prebiased start-up capability
- Built-in circuit allows slow output discharge
- Open-drain power-good output
- Latch-off for OC, UV, and OV faults
- Fully RoHS compliant
- 2mm × 3mm, 14-pin HotRod™ package with 0.5mm pitch
The TPS54J060 device is a high-efficiency, small-sized, synchronous buck converter with an adaptive on-time D-CAP3 control mode. The device offers ease-of-use and low external-component count for space-conscious power systems.
This device features high-performance integrated MOSFETs, accurate ±1% 900mV reference with an junction temperature range between –40°C and +125°C. Competitive features include very-low external-component count, fast load-transient response, accurate load regulation and line regulation, auto-skip or FCCM mode operation, adjustable soft-start control, and external compensation is not needed to support all ceramic capacitor designs.
TPS54J060 is available in a 14-pin QFN package.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS54J060 4VIN to 16VIN , 6A, Synchronous Step-Down Converter With D-CAP3™ Control Mode and 0.9V Reference datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 07 Jun 2024 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 30 Apr 2024 | |
Application note | Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) | PDF | HTML | 21 Apr 2023 | |
Application note | 6-A DC/DC Buck Converter Selection Guide of Mid-range VIN | PDF | HTML | 18 Apr 2023 | |
EVM User's guide | TPS54J06x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 07 Mai 2021 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS54J060EVM — Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler, 4–16 V-Einangsspannung
TPS54J060 SIMPLIS Transient and Average Model
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN-HR (RPG) | 14 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.