TPS54JB20
Synchroner Abwärtswandler, 2,7 bis 16 V Eingangsspannung, 20 A, mit Fernerfassung und Latch-off-Stro
TPS54JB20
- 4-V to 16-V input range up to 20-A without external bias
- 2.7-V to 16-V input range up to 20-A with external bias ranging from 3.13-V to 3.6-V
- Output voltage range: 0.9-V to 5.5-V
- Integrated 7.7-mΩ and 2.4-mΩ MOSFETs support 20-A continuous output current
- D-CAP3™ with ultra fast load-step response
- Supports all ceramic output capacitors
- Differential remote sense with 0.9-V ±1% VREF for –40°C to +125°C junction temperature
- Auto-skip Eco-mode™ for high light-load efficiency
- Programmable current limit with RTRIP
- Pin-selectable switching frequency: 600-kHz, 800-kHz, 1-MHz
- Differential remote sense for high output accuracy
- Programmable soft-start time
- External reference input for tracking
- Prebiased start-up capability
- Open-drain power-good output
- Latch-off for OC, UV, and OV faults
- 4-mm × 3-mm, 21-pin QFN package
- Pin compatible with 12-A TPS54JA20
- Fully RoHS compliant without exemption
The TPS54JB20 device is a small high-efficiency synchronous buck converter with an adaptive on-time D-CAP3 control mode. Since external compensation is not required, the device is easy to use and requires few external components. The device is well-suited for space-constrained data center applications.
The TPS54JB20 device has differential remote sense, high-performance integrated MOSFETs, and an accurate ±1%, 0.9-V reference over the full operating junction temperature range. The device features fast load-transient response, accurate load regulation and line regulation, Skip-mode or FCCM operation, and programmable soft-start.
The TPS54JB20 device is a lead-free device. It is fully RoHS compliant without exemption.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS54JB20 2.7-V to 16-V Input, 20-A Synchronous Buck Converter With Remote Sense, 3-V Internal LDO and Latch-off Current Limit datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 23 Nov 2020 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 30 Apr 2024 | |
Application note | Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) | PDF | HTML | 21 Apr 2023 | |
Application note | Benefits Using a Buck Converter's External Vcc Bias Pin | PDF | HTML | 25 Mai 2021 | |
EVM User's guide | TPS54JB20EVM-023 20-A, Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 30 Okt 2020 | |
Certificate | TPS54JB20EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) | 17 Jun 2020 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS548B28EVM — DC/DC-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul mit 20 A, 0,6 Vref und internem 3-V-LDO
TPS54JB20EVM — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit 16 V, 20 A und differenziellem Fernsensor
TPS54JB20 SIMPLIS Transient and Average Model
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN-HR (RWW) | 21 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.