TPS548B27
Synchroner 20-A-Abwärtswandler (2,7 V bis 16 V) mit differentieller Fernerfassung
TPS548B27
- 4-V to 16-V input range, up to 20-A without external bias
- 2.7-V to 16-V input range, up to 20-A with external bias ranging from 3.13 V to 3.6 V
- Output voltage range: 0.6 V to 5.5 V
- Integrated 7.7-mΩ and 2.4-mΩ MOSFETs support 20-A continuous output current
- D-CAP3™ control mode with ultra-fast load-step response
- Supports all ceramic output capacitors
- Differential remote sense with 0.6-V ±1% VREF for –40°C to +125°C junction temperature
- Auto-skip Eco-mode for high light-load efficiency
- Programmable current limit with RTRIP
- Pin-selectable switching frequency: 600 kHz, 800 kHz, 1 MHz
- Differential remote sense for high output accuracy
- Programmable soft-start time
- External reference input for tracking
- Prebiased start-up capability
- Open-drain power-good output
- Hiccup for OC, UV, and OV faults
- 4-mm × 3-mm, 19-pin VQFN-FCRLF package
- Fully RoHS-compliant without exemption
The TPS548B27 device is a small high-efficiency synchronous buck converter with an adaptive on-time D-CAP3 control mode. Because external compensation is not required, the device is easy-to-use and requires few external components. The device is well-suited for space-constrained data center applications.
The TPS548B27 device has differential remote sense, high-performance integrated MOSFETs, and an accurate ±1%, 0.6-V reference over the full operating junction temperature range. The device features fast load-transient response, accurate load regulation and line regulation, Skip mode or FCCM operation, and programmable soft start.
The TPS548B27 is a lead-free device. It is fully RoHS-compliant without exemption.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS548B27 2.7-V to 16-V Input, 20-A Synchronous Buck Converter with Remote Sense, 3-V Internal LDO, and Hiccup Current Limit datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 28 Jul 2021 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 30 Apr 2024 | |
Analog Design Journal | Designing with Small DC/DC Converters: HotRod™ QFN vs. Enhanced HotRod™ QFN | PDF | HTML | 18 Nov 2021 | |
EVM User's guide | TPS548B27EVM-162 20-A, Buck Converter Evaluation Module User Guide | PDF | HTML | 19 Jul 2021 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS548B27EVM — TPS548B27-Evaluierungsmodul: DC-DC-Abwärtswandler, 20 A, mit 0,6 Vref und internem LDO, 3 V
TPS548B27 SIMPLIS Transient and Average Model
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN-FCRLF (RYL) | 19 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.