TPSM8287A06
Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6 V Eingang, 6 A, mit I²C, Frequenzsynchronisation u
TPSM8287A06
- ±0.8% output voltage accuracy
- Differential remote sensing
- Parallelable for multi-phase operation
- Start-up output voltage selectable in 50mV steps from 0.40V to 3.35V through VSETx pins and I2C adjustable in 1.25mV steps
- 5 selectable I2C addresses through VSETx pins
- Adjustable external compensation for wide output capacitor range and optimized transient response
- Optimized for low EMI requirements
- No bond wire package
- Internal input capacitors
- Simplified layout through parallel input path
- Optional synchronization to external clock or spread-spectrum operation
- Power-save mode or forced-PWM operation
- Precise enable input threshold
- Power-good output with window comparator
- Active output discharge
- Excellent thermal performance
- –40°C to 125°C operating temperature range
- 4.5mm × 6.8mm QFN package with 0.5mm pitch
- 77mm2 solution size
The TPSM8287Axx is a family of pin-to-pin step-down DC/DC power modules with differential remote sensing and I2C interface. The power modules integrate a synchronous step-down converter, an inductor and input capacitors to simplify design, reduce external components and save PCB area. The low-profile and compact design is designed for assembly by standard surface mount equipment. The TPSM8287Axx family implements an enhanced control scheme that supports fast transients. The TPSM8287Axx can operate in fixed-frequency or power-save mode. The remote sensing feature optimizes voltage regulation at the point-of-load and the device achieves ±0.8% DC voltage accuracy over the entire temperature range. The devices can operate in stacked, paralleled mode to deliver higher output currents or to spread the power dissipation across multiple devices. The I2C-compatible interface offers several control, monitoring and warning features. The start-up voltage is selectable through the VSETx pins to allow a power-up without an active I2C communication.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPSM8287A06BASEVM — Evaluierungsmodul TPSM8287A06 für parallel schaltbares Abwärtswandlermodul, 6 A, I²C-Schnittstell
Das Evaluierungsmodul (EVM) TPSM8287A06BAS erleichtert die Evaluierung des TPSM8287A06, eines Pin-zu-Pin-kompatiblen Abwärtsleistungsmoduls, 6 A, mit I²C-Schnittstelle, Fernerfassung und Frequenzsynchronisierung in einem umspritzten Quad-Flatpack-No-Lead-(QFN)-Gehäuse mit 4,5 mm × 6,8 mm x 1,8 mm. (...)
TPSM8287A12BBSEVM — TPSM8287A12-Evaluierungsmodul für parallel schaltbare I²C-Schnittstelle mit Fernmessungsmodul für 12
TPSM8287A-COMPONENT-CALCULATOR — TPSM8287A component calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
B0QFN (RDV) | 39 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.