16-pin (D) package image

ULQ2003ATDRG4Q1 OBSOLET

Darlington-Transistor für die Automobilindustrie, 50 V, 7 Kanäle

OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
ULQ2003ATDRG4Q1 wird nicht mehr produziert
Dieses Produkt wird nicht mehr produziert. Neue Designs sollten ein alternatives Produkt erwägen.
open-in-new Alternativen vergleichen
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.
ULQ2003AQDRQ1 AKTIV Darlington-Transistor für die Automobilindustrie, 50 V, 7 Kanäle Replacement

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ULQ2003ATDG4Q1 OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere ULQ2003A-Q1 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von ULQ2003A-Q1

  • Qualified for automotive applications
  • ESD protection exceeds 200V using machine model (C = 200pF, R = 0)
  • 500mA-rated collector current (single output)
  • High-voltage outputs: 50V
  • Output clamp diodes
  • Inputs compatible with various types of logic
  • Relay-driver applications

Beschreibung von ULQ2003A-Q1

The ULQ200xA-Q1 devices are high-voltage high-current Darlington transistor arrays. Each consists of seven npn Darlington pairs that feature high-voltage outputs with common-cathode clamp diodes for switching inductive loads. The collector-current rating of a single Darlington pair is 500mA. The Darlington pairs can be paralleled for higher current capability.

The ULQ2003A-Q1 has a 2.7kΩ series base resistor for each Darlington pair, for operation directly with TTL or 5V CMOS devices. The ULQ2004A-Q1 has a 10.5kΩ series base resistor to allow operation directly from CMOS devices that use supply voltages of 6V to 15V. The required input current of the ULQ2004A-Q1 is below that of the ULQ2003A-Q1.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ULQ2003ATDG4Q1 OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren