DS26LS31C
Controladores de línea diferencial de alta velocidad cuádruples
Hoja de datos
DS26LS31C
- Output Skew—2.0 ns Typical
- Input to output delay—10 ns Typical
- Operation from Single 5V Supply
- Outputs Won't Load Line when VCC = 0V
- Four Line Drivers in One Package for Maximum Package Density
- Output Short-Circuit Protection
- Complementary Outputs
- Meets the Requirements of EIA Standard RS-422
- Pin Compatible with AM26LS31
- Available in Military and Commercial Temperature Range
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS26LS31 is a quad differential line driver designed for digital data transmission over balanced lines. The DS26LS31 meets all the requirements of EIA Standard RS-422 and Federal Standard 1020. It is designed to provide unipolar differential drive to twisted-pair or parallel-wire transmission lines.
The circuit provides an enable and disable function common to all four drivers. The DS26LS31 features TRI-STATE outputs and logically ANDed complementary outputs. The inputs are all LS compatible and are all one unit load.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DS26LS31C/DS26LS31M Quad High Speed Differential Line Driver datasheet (Rev. C) | 15 abr 2013 |
Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje