24-pin (RTW) package image

DS80PCI102SQE/NOPB ACTIVO

Recontrolador PCI Express de 1 carril y 2.5 Gbps/5.0 Gbps/8.0 Gbps con ecualización y desénfasis

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DS80PCI102SQ/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (RTW) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para DS80PCI102

  • Comprehensive Family, Proven System
    Interoperability
    • DS80PCI102: x1 PCIe
      Gen-1, Gen-2, and Gen-3
    • DS80PCI402: x4 PCIe
      Gen-1, Gen-2, and Gen-3
    • DS80PCI800: x8/x16 PCIe
      Gen-1, Gen-2, and Gen-3
  • Automatic Rate-Detect and Adaptation to
    Gen-1, Gen-2, and Gen-3 Speeds
  • Seamless Support for Gen-3 Transmit FIR
    Handshake
  • Receiver EQ (up to 36 dB), Transmit De-
    Emphasis (up to –12 dB)
  • Adjustable Transmit VOD: 0.7 to 1.3 Vp-p (Pin
    Mode)
  • 0.2 UI of Residual Deterministic Jitter at 8 Gbps
    After 40 Inches of FR4 or 10 m 30-awg PCIe
    Cable
  • Low Power Dissipation With Ability to Turn Off
    Unused Channels: 65 mW/Channel
  • Automatic Receiver Detect (Hot-Plug)
  • Multiple Configuration Modes: Pins/SMBus/Direct-
    EEPROM Load
  • Flow-Thru Pinout in 4-mm × 4-mm 24-Pin
    Leadless WQFN Package
  • Single Supply Voltage: 2.5 V or 3.3 V (Selectable)
  • ±5-kV HBM ESD Rating
  • −40°C to 85°C Operating Temperature Range

Descripción de DS80PCI102

The DS80PCI102 is a low-power, 1-lane repeater with 4-stage input equalization, and an output de-emphasis driver to enhance the reach of PCI-Express serial links in board-to-board or cable interconnects. The device is ideal for x1 PCI-Express configuration, and it automatically detects and adapts to Gen-1, Gen-2, and Gen-3 data rates for easy system upgrade.

DS80PCI102 offers programmable transmit de-emphasis (up to 12 dB), transmit VOD (up to 1300 mVp-p), and receive equalization (up to 36 dB) to enable longer distance transmission in lossy copper cables (10 meters or more), or backplanes (40 inches or more) with multiple connectors. The receiver can open an input eye that is completely closed due to inter-symbol interference (ISI) introduced by the interconnect medium.

The programmable settings can be applied easily through pins or software (SMBus/I2C), or can be loaded through an external EEPROM. When operating in the EEPROM mode, the configuration information is automatically loaded on power up, which eliminates the need for an external microprocessor or software driver.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DS80PCI102SQ/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información