28-pin (PW) package image

DS90LV110TMTC/NOPB ACTIVO

Distribuidor de datos/reloj LVDS de 1 a 10

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DS90LV110TMTCX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 48 | TUBE

Características para DS90LV110T

  • Low jitter 800 Mbps fully differential data path
  • 145 ps (typ) of pk-pk jitter with PRBS = 223−1 data pattern at 800 Mbps
  • Single +3.3 V Supply
  • Less than 413 mW (typ) total power dissipation
  • Balanced output impedance
  • Output channel-to-channel skew is 35ps (typ)
  • Differential output voltage (VOD) is 320mV (typ) with 100Ω termination load.
  • LVDS receiver inputs accept LVPECL signals
  • Fast propagation delay of 2.8 ns (typ)
  • Receiver input threshold < ±100 mV
  • 28 lead TSSOP package
  • Conforms to ANSI/TIA/EIA-644 LVDS standard

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de DS90LV110T

DS90LV110 is a 1 to 10 data/clock distributor utilizing LVDS (Low Voltage Differential Signaling) technology for low power, high speed operation. Data paths are fully differential from input to output for low noise generation and low pulse width distortion. The design allows connection of 1 input to all 10 outputs. LVDS I/O enable high speed data transmission for point-to-point interconnects. This device can be used as a high speed differential 1 to 10 signal distribution / fanout replacing multi-drop bus applications for higher speed links with improved signal quality. It can also be used for clock distribution up to 400MHz.

The DS90LV110 accepts LVDS signal levels, LVPECL levels directly or PECL with attenuation networks.

The LVDS outputs can be put into TRI-STATE by use of the enable pin.

For more details, please refer to the Application Information section of this datasheet.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DS90LV110TMTCX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información