56-pin (RTQ) package image

HD3SS215RTQT ACTIVO

El multiplexor diferencial 1:2/2:1 con HDMI 2.0 de 6 Gbps/DisplayPort de 5.4 Gbps y 1.2 A admite con

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

HD3SS215RTQR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines VQFN (RTQ) | 56
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para HD3SS215

  • General purpose 2:1/1:2 differential switch
  • Compatible with displayport electrical standard
  • Compatible with hdmi electrical standards
  • 2:1 and 1:2 switching supporting data rates up to 6 Gbps
  • Supports HPD switching
  • Supports AUX and DDC switching
  • Wide –3-dB differential bandwidth of 7 GHz
  • Excellent dynamic characteristics (at 3 GHz)
    • Crosstalk = –35 dB
    • Isolation = –21 dB
    • Insertion Loss = –1.6 dB
    • Return Loss = –12 dB
    • Max Bit-Bit Skew = 5 ps
  • VDD operating range 3.3 V ±10%
  • Commercial temperature range: 0°C to 70°C (HD3SS215)
  • Industrial temperature range: –40°C to 85°C (HD3SS215I)
  • Package options:
    • 5 mm x 5 mm, 50-ball ZXH
    • 8 mm × 8 mm, 56-pin RTQ
  • Output enable (OE) pin disables switch to save power
  • Power consumption:
    • Active < 9 mW typical
    • Standby < 30 µW maximum (when OE = L)

Descripción de HD3SS215

HD3SS215 is a high-speed wide common mode passive switch capable of supporting DisplayPort HBR2 and high definition multimedia interface (HDMI) applications requiring 4k2k 60Hz refresh rates. The HD3SS215 can be configured to support two sources to one sink or one source to two sinks. To support these video standards the HD3SS215 also switches the display data channel (DDC) and hot plug detect (HPD) signals for HDMI or digital video interface (DVI) applications. It also switches the auxiliary (AUX) and hot plug detect (HPD) signals for DisplayPort applications. The flexibility the HD3SS215 provides by supporting both wide common mode and AC or DC coupled links makes it ideal for many applications.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

HD3SS215RTQR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información