20-pin (PWP) package image

LM3423MH/NOPB ACTIVO

Controladores de canal N para controladores LED de corriente constante con controlador FET DIM en se

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM3423MHX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines HTSSOP (PWP) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 73 | TUBE

Características para LM3423

  • VIN Range From 4.5 V to 75 V
  • High-Side Adjustable Current Sense
  • 2-Ω, 1-A Peak MOSFET Gate Driver
  • Input Undervoltage and Output Overvoltage Protection
  • PWM and Analog Dimming
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • Programmable Switching Frequency
  • Zero Current Shutdown and Thermal Shutdown
  • LED Output Status Flag (LM3423 and LM3423-Q0 Only)
  • Fault Status Flag and Timer(LM3423 and LM3423-Q0 Only)

Descripción de LM3423

The LM3421 and LM3423 family of devices are versatile high voltage N-channel MOSFET controllers for LED drivers. They can be easily configured in buck, boost, buck-boost and SEPIC topologies. This flexibility, along with an input voltage rating of 75 V, makes the these controllers ideal for illuminating LEDs in a large family of applications.

Adjustable high-side current sense voltage allows for tight regulation of the LED current with the highest efficiency possible. The LM3421 and LM3423 devices use predictive off-time (PRO) control, which is a combination of peak current-mode control and a predictive off-timer. This method of control eases the design of loop compensation while providing inherent input voltage feed-forward compensation.

The LM3421 and LM3423 devices include a high-voltage start-up regulator that operates over a wide input range of 4.5 V to 75 V. The internal PWM controller is designed for adjustable switching frequencies of up to 2 MHz, thus enabling compact solutions.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM3423MHX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información