LM3532
Controlador LED blanco de alta eficiencia con capacidad programable de detección de luz ambiental y
LM3532
- Drives up to 3 Parallel High-Voltage LED Strings
at 40 V Each With up to 90% Efficiency - 0.4% Typical Current Matching Between Strings
- 256 Level Logarithmic and Linear Brightness
Control With 14-Bit Equivalent Dimming - I2C-Compatible Interface
- Direct Read Back of Ambient Light Sensor Via
8-bit ADC - Programmable Dual Ambient Light Sensor Inputs
With Internal Sensor Gain Selection - Dual External PWM Inputs for LED Brightness
Adjustment - Independent Current String Brightness Control
- Programmable LED Current Ramp Rates
- 40-V Overvoltage Protection
- 1-A Typical Current Limit
The LM3532 is a 500-kHz fixed frequency asynchronous boost converter which provides the power for 3 high-voltage, low-side current sinks. The device is programmable over an I2C-compatible interface and has independent current control for all three channels. The adaptive current regulation method allows for different LED currents in each current sink thus allowing for a wide variety of backlight and keypad applications.
The main features of the LM3532 include dual ambient light sensor inputs each with 32 internal voltage setting resistors, 8-bit logarithmic and linear brightness control, dual external PWM brightness control inputs, and up to 1000:1 dimming ratio with programmable fade in and fade out settings.
The LM3532 is available in a 16-pin, 0.4-mm pitch thin DSBGA package. The device operates over a 2.7-V to 5.5-V input voltage range and the −40°C to +85°C temperature range.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM3532 High-Efficiency White LED Driver With Programmable Ambient Light Sensing Capability and I2C-Compatible Interface datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 28 ago 2015 |
White paper | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations | 21 sep 2020 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 25 jun 2018 | ||
Application note | Analog PWM Dimming in White-LED Drivers | 21 dic 2016 | ||
Application note | Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications | 24 oct 2016 | ||
User guide | AN-2249 LM3532 Evaluation Kit (Rev. B) | 30 abr 2013 | ||
User guide | AN-2249 LM3532 Evaluation Kit | 21 jun 2012 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM3532EVM — Módulo de evaluación LM3532
LM3532SW-LINUX — Controlador Linux para LM3532
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: No
Available through git.ti.com: (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.