48-pin (RHS) package image

LMH0041SQ/NOPB ACTIVO

Deserializador HD, SD, DVB-ASI SDI con interfaz Loopthrough y LVDS

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMH0041SQX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LMH0041SQE/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: 5A991B1

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (RHS) | 48
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R

Características para LMH0041

  • 5-Bit LVDS Interface
  • No External VCO or Clock Required
  • Reclocked Serial Loopthrough With Cable Driver
  • Powerdown Mode
  • 3.3V SMBus Configuration Interface
  • Small 48-Pin WQFN Package
  • Industrial Temperature range: -40°C to +85°C

Key Specifications

  • Output compliant with SMPTE 259M-C, SMPTE 292M, SMPTE 424M and DVB-ASI
  • Typical power dissipation: 590 mW (loopthrough disabled, 3G datarate)
  • 0.6 UI Minimum Input Jitter Tolerance

All trademarks are the property of their respective owners. TRI-STATE is a trademark of Texas Instruments.

Descripción de LMH0041

The LMH0341/0041/0071/0051 SDI Deserializers are part of TI’s family of FPGA-Attach SER/DES products supporting 5-bit LVDS interfaces with FPGAs. When paired with a host FPGA the LMH0341 automatically detects the incoming data rate and decodes the raw 5-bit data words compliant to any of the following standards: DVB-ASI, SMPTE 259M, SMPTE 292M, or SMPTE 424M. See for details on which Standards are supported per device.

The interface between the LMH0341 and the host FPGA consists of a 5-bit wide LVDS bus, an LVDS clock and an SMBus interface. No external VCOs or clocks are required. The LMH0341 CDR detects the frequency from the incoming data stream, generates a clean clock and transmits both clock and data to the host FPGA. The LMH0341, LMH0041 and LMH0071 include a serial reclocked loopthrough with integrated SMPTE compliant cable driver. Refer to for a complete listing of single channel deserializers offered in this family.

The FPGA-Attach SER/DES product family is supported by a suite of IP which allows the design engineer to quickly develop video applications using the SER/DES products. The product is packaged in a physically small 48 pin WQFN package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMH0041SQX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LMH0041SQE/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información