24-pin (RTW) package image

LMH0366SQ/NOPB ACTIVO

Reclocker HD/SD SDI de 3G y baja potencia con monitor ocular

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMH0366SQE/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LMH0366SQX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 4,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (RTW) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R

Características para LMH0366

  • SMPTE ST 424, SMPTE ST 292, and SMPTE ST 259-C Compliant
  • Supports 125 Mbps, 270 Mbps, 1.4835 Gbps, 1.485 Gbps, 2.967 Gbps, and 2.97 Gbps Serial Data Rate Operation
  • Supports DVB-ASI at 270 Mbps and MADI at 125 Mbps
  • 100 mW Typical Power Consumption (145 mW with Both Output Drivers Enabled)
  • Input Equalization (0-60” FR4) and Input Signal Detection
  • Two Differential, Reclocked Outputs with Option of Recovered Clock
  • Output De-Emphasis to Compensate for up to 40” of FR4 Trace Losses
  • 64 x 64 Point Eye Opening Monitor
  • 27 MHz External Reference or Referenceless Operation
  • Internally Terminated 100Ω Input with Rail-to-Rail Input Common Mode Voltage
  • Internally Terminated 100Ω LVDS Outputs with Programmable Output Common Mode Voltage and Swing
  • Single 2.5V Supply Operation
  • Power Save Mode with Device Power Down Control
  • Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LMH0366

The LMH0366 3 Gbps HD/SD SDI Low Power Reclocker with Integrated Eye Monitor retimes serial digital video data conforming to the SMPTE ST 424, SMPTE ST 292, and SMPTE ST 259-C standards. The reclocker operates at serial data rates of 125 Mbps, 270 Mbps, 1.4835 Gbps, 1.485 Gbps, 2.967 Gbps, and 2.97 Gbps.

The LMH0366 automatically detects the incoming data rate and retimes the data to suppress accumulated jitter. The reclocker recovers the serial data-rate clock and optionally provides it as an output.

The LMH0366 input has an FR4 equalizer capable of equalizing 0-60” of FR4 trace length, and also includes signal detection with a programmable threshold.

The LMH0366 has two differential serial data outputs and offers flexibility in selecting the output signals between the reclocked data, recovered clock, or bypassed data. The output drivers offer programmable de-emphasis for up to 40” of FR4 trace losses, in addition to programmable common mode voltage and swing for flexible interfacing.

The LMH0366 provides a 64 x 64 point eye monitor for analyzing the eye quality of the incoming signal.

The LMH0366 supports two modes of operation. In pin mode, the LMH0366 operates with control pins to set its operating state. In SPI mode, an optional SPI serial interface can be used to configure and monitor multiple LMH0366 devices in a daisy-chain configuration.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMH0366SQE/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LMH0366SQX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 4,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información