32-pin (RTV) package image

LMH1208RTVT ACTIVO

Controlador de cable dual UHD-SDI de 12 G

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio (USD)
1 9 $14.652
10 99 $12.514
100 + 99,999,999 $7.920

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (RTV) | 32
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para LMH1208

  • Supports ST-2082-1 (12G), ST-2081-1 (6G), ST-424 (3G), ST-292 (HD), and ST-259 (SD)
  • Compatible with DVB-ASI and AES10 (MADI)
  • Dual differential output cable drivers
  • On-chip 75-Ω termination and return loss compensation network
  • Host-side equalized 100-Ω loop-back output
  • Programmable slew rate control on 75-Ω outputs
  • Programmable pre-emphasis and output amplitude on 75-Ω outputs
  • Programmable de-emphasis and output amplitude on 100-Ω output
  • Polarity inversion on 75-Ω and 100-Ω outputs
  • Automatic power save in absence of input signal
    • Power consumption: 25 mW (Typical)
  • Power-down control through ENABLE pin
  • Single 2.5-V supply
    • Power consumption: 200 mW (typical)
  • Programmable through pins, SPI, or SMBus interface
  • –40°C to +85°C operating temperature range
  • 5-mm × 5-mm, 32-pin WQFN package

Descripción de LMH1208

LMH1208 device is a 12G UHD-SDI low power dual output cable driver. It supports SMPTE video rates up to 11.88 Gbps, enabling UHD video for 4K/8K applications. The additional equalized 100-Ω driver output on the host-side can be used for monitoring or signal distribution purposes.

The programmable PCB input equalizer provides high frequency boost to reduce inter symbol interference (ISI) induced by PCB board trace. The integrated 75-Ω termination and return loss network at both cable driver outputs facilitate overall system design in meeting stringent SMPTE return loss requirements.

Input Signal Detect determines the presence of a valid signal at the input of the cable driver. This sensing feature may be used to alert the user of a system fault and activate a Power Save Mode, reducing the power consumption of the cable driver. The LMH1208 provides selectable slew rates for data rates up to 11.88 Gbps. The output slew rate and amplitude can be controlled by pin, SPI, or SMBus control.

The LMH1208 is powered from a single 2.5-V supply. It is offered in a small footprint 5 mm × 5 mm 32-pin WQFN package. The LMH1208 is pin compatible with the LMH1228 (12G Dual Cable Driver with Integrated Reclocker).

Precios

Cant. Precio (USD)
1 9 $14.652
10 99 $12.514
100 + 99,999,999 $7.920

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información