28-pin (DB) package image

MAX213CDB OBSOLETO

Controlador/receptor de línea RS-232 multicanal de 5 V y 120 kbps con salida de +/-9 V y protección

MAX213CDB ya no está en producción
open-in-new Comparar alternativas
Drop-in replacement with upgraded functionality to the compared device.
TRS213IDBR ACTIVO Controlador/receptor de línea RS-232 multicanal de 5 V y 120 kbps con salida de ±9 V y protección ESD de ±15 kV

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $2.596
100 249 $2.274
250 999 $1.595
1,000 + 99,999,999 $1.285

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

MAX213CDBR OBSOLETO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $1.130 1 99 $2.283 100 249 $2.000 250 999 $1.402 1,000 + 99,999,999 $1.130

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre MAX213

Información de empaque

Encapsulado | Pines SSOP (DB) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE

Características para MAX213

  • ESD Protection for RS-232 Bus Pins
    • ±15-kV Human-Body Model (HBM)
  • Meets or Exceeds the Requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 Standards
  • Operates at 5-V VCC Supply
  • Four Drivers and Five Receivers
  • Operates up to 120 kbit/s
  • Low Supply Current in Shutdown Mode . . . 15 µA Typ
  • External Capacitors . . . 4 × 0.1 F
  • Designed to Be Interchangeable With Maxim MAX213
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • APPLICATIONS
    • Battery-Powered Systems
    • PDAs
    • Notebooks
    • Laptops
    • Palmtop PCs
    • Hand-Held Equipment

Descripción de MAX213

The MAX213 device consists of four line drivers, five line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 5-V supply. The devices operate at data signaling rates up to 120 kbit/s and a maximum of 30-V/µs driver output slew rate.

The MAX213 has an active-low shutdown (SHDN) and an active-high enable control (EN). In shutdown mode, the charge pumps are turned off, V+ is pulled down to VCC, V– is pulled to GND, and the transmitter outputs are disabled. This reduces supply current typically to 1 µA. Two receivers of the MAX213 are active during shutdown.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $2.596
100 249 $2.274
250 999 $1.595
1,000 + 99,999,999 $1.285

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

MAX213CDBR OBSOLETO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $1.130 1 99 $2.283 100 249 $2.000 250 999 $1.402 1,000 + 99,999,999 $1.130

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información