16-pin (PW) package image

MAX232ECPWR OBSOLETO

Controlador/receptor de línea RS-232 de 5 V de doble canal y 250 kbps con salida de +/-9V y protecci

OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
MAX232ECPWR ya no está en producción
open-in-new Comparar alternativas
Drop-in replacement with upgraded functionality to the compared device.
MAX232EIPWR ACTIVO Controlador/receptor de línea RS-232 de 5 V de doble canal y 250 kbps con salida de +/-9V y protección IEC-ESD de +/-15 kV Replacement

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

MAX232ECPW OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre MAX232E

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para MAX232E

  • Meets or exceeds TIA/RS-232-F and ITU recommendation V.28
  • ESD Protection for RS-232 bus pins
    • ±15kV Human-body model (HBM)
    • ±8kV IEC61000-4-2, Contact discharge
    • ±15kV IEC61000-4-2, Air-gap discharge
  • Operates from a single 5V power supply with 1µF charge-pump capacitors
  • Operates up to 250kbit/s
  • Two drivers and two receivers
  • Low supply current: 8mA typical

Descripción de MAX232E

The MAX232E is a dual driver and receiver that includes a capacitive voltage generator to supply RS-232-F compliant voltage levels from a single 5V supply. Each receiver converts RS-232 inputs to 5V TTL/CMOS levels. This receiver has a typical threshold of 1.3V, a typical hysteresis of 0.5V, and can accept ±30V inputs. Each driver converts TTL/CMOS input levels into TIA/RS-232-F levels.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

MAX232ECPW OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información