28-pin (DB) package image

MAX3243ECDBR ACTIVO

Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 a 5,5 V multicanal de 500 kbps con protección IEC-ESD de +

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

MAX3243ECDB OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SSOP (DB) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para MAX3243E

  • Single-chip and single-supply interface for IBM™ PC/AT™ serial port
  • ESD Protection for RS-232 bus pins
    • ±15-kV Human-body model (HBM)
    • ±8-kV IEC61000-4-2, contact discharge
    • ±15-kV IEC61000-4-2, air-gap discharge
  • Meets or exceeds requirements of TIA/EIA-232-F and ITU V.28 standards
  • Operates with 3-V to 5.5-V VCC supply
  • Always-active noninverting receiver output (ROUT2B)
  • Designed to transmit at a data rate up to 500 kbit/s
  • Low standby current: 1 µA typical
  • External capacitors: 4 × 0.1 µF
  • Accepts 5-V logic input with 3.3-V supply
  • Designed to Be interchangeable with maxim MAX3243E
  • Serial-Mouse Driveability
  • Auto-powerdown feature to disable driver outputs when no valid RS-232 signal is sensed
  • Package options include plastic small-outline (DW), shrink small-outline (DB), and thin shrink small-outline (PW) packages

Descripción de MAX3243E

The MAX3243E device consists of three line drivers, five line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV ESD (HBM and IEC61000-4-2, Air-Gap Discharge) and ±8-kV ESD (IEC61000-4-2, Contact Discharge) protection on serial-port connection pins. The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. This combination of drivers and receivers matches that needed for the typical serial port used in an IBM PC/AT, or compatible. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. In addition, the device includes an always-active noninverting output (ROUT2B), which allows applications using the ring indicator to transmit data while the device is powered down.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

MAX3243ECDB OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información