MC1488
Controlador de línea cuádruple
Hoja de datos
Este producto ya no está en producción. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
MC1488
- Meets or Exceeds the Requirements of ANSI EIA/TIA-232-E and ITU Recommendation V.28
- Current-Limited Output: 10 mA Typ
- Power-Off Output Impedance: 300 Minimum
- Slew Rate Control by Load Capacitor
- Flexible Supply-Voltage Range
- Input Compatible With Most TTL Circuits
The MC1488, SN55188, and SN75188 are monolithic quadruple line drivers designed to interface data terminal equipment with data communications equipment in conformance with ANSI EIA/TIA-232-E using a diode in series with each supply-voltage terminal as shown under typical applications.
The SN55188 is characterized for operation over the full military temperature range of 55°C to 125°C. The MC1488 and SN75188 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | MC1488, SN55188, SN75188 datasheet (Rev. C) | 24 may 2004 |
Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje