8-pin (D) package image

SN55HVD233MDPSEP ACTIVO

Transceptor CAN de 3.3 V con resistencia a la radiación en encapsulado de plástico con espacio mejor

Igual que: V62/18617-01XE-T Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Similar functionality to the compared device.
TCAN3413DR ACTIVO TRANSCEPTOR CAN FD de 3,3 V con E/S flexible y modo de espera

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN55HVD233MDTPSEP ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 100u | +

Información de calidad

Calificación Space
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre SN55HVD233-SEP

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para SN55HVD233-SEP

  • VID V62/18617
  • Radiation Hardened
    • Single Event Latch-up (SEL) Immune to 43 MeV-cm2/mg at 125°C
    • ELDRS Free to 30 krad(Si)
    • Total Ionizing Dose (TID) RLAT for Every Wafer Lot up to 20 krad(Si)
  • Space Enhanced Plastic
    • Controlled Baseline
    • Gold Wire
    • NiPdAu Lead Finish
    • One Assembly and Test Site
    • One Fabrication Site
    • Available in Military (–55°C to 125°C) Temperature Range
    • Extended Product Life Cycle
    • Extended Product-Change Notification
    • Product Traceability
    • Enhanced Mold Compound for Low Outgassing
  • Compatible With ISO 11898-2
  • Bus Pins Fault Protection Exceeds ±16 V
  • Bus Pins ESD Protection Exceeds ±14-kV HBM
  • Data Rates up to 1 Mbps
  • Extended –7-V to 12-V Common Mode Range
  • High-Input Impedance Allows for 120 Nodes
  • LVTTL I/Os are 5-V Tolerant
  • Adjustable Driver Transition Times for Improved Signal Quality
  • Unpowered Node Does Not Disturb the Bus
  • Low-Current Standby Mode, 200-µA Typical
  • Loopback for Diagnostic Functions
  • Thermal Shutdown Protection
  • Power Up and Power Down With Glitch-Free Bus Inputs and Outputs
    • High-Input Impedance With Low VCC
    • Monolithic Output During Power Cycling

Descripción de SN55HVD233-SEP

The SN55HVD233-SEP is used in applications employing the controller area network (CAN) serial communication physical layer in accordance with the ISO 11898 standard. As a CAN transceiver, the device provides transmit and receive capability between the differential CAN bus and a CAN controller, with signaling rates up to 1 Mbps.

Designed for operation in especially harsh radiation environments, the SN55HVD233-SEP features cross-wire, overvoltage, loss of ground protection to ±16 V, and overtemperature (thermal shutdown) protection. This device operates over a wide –7-V to 12-V common mode range. This transceiver is the interface between the host CAN controller on the microprocessor, FPGA, or ASIC, and the differential CAN bus used in satellite applications.

Modes: The RS, pin 8 of the SN55HVD233-SEP, provides for three modes of operation: high-speed, slope control, or low-power standby mode. The user selects the high-speed mode of operation by connecting pin 8 directly to ground, allowing the driver output transistors to switch on and off as fast as possible with no limitation on the rise and fall slope. The user can adjust the rise and fall slope by connecting a resistor to ground at pin 8, because the slope is proportional to the pin’s output current. Slope control is implemented with a resistor value of 0 Ω to achieve a single ended slew rate of approximately 38 V/µs, and up to a value of 50 kΩ to achieve approximately 4-V/µs slew rate. For more information about slope control, refer to the Application and Implementation section.

The SN55HVD233-SEP enters a low-current standby (listen-only) mode during which the driver is switched off and the receiver remains active if a high logic level is applied to pin 8. The local protocol controller reverses this low-current standby mode when it needs to transmit to the bus. For more information on the loopback mode, refer to the Application Information section.

Loopback: A logic high on the loopback LBK pin 5 of the SN55HVD233-SEP places the bus output and bus input in a high-impedance state. The remaining circuit remains active and available for driver-to-receiver loopback, self-diagnostic node functions without disturbing the bus.

CAN bus states: The CAN bus has two states during powered operation of the device: dominant and recessive. A dominant bus state is when the bus is driven differentially, corresponding to a logic low on the D and R pin. A recessive bus state is when the bus is biased to VCC / 2 through the high-resistance internal input resistors RIN of the receiver, corresponding to a logic high on the D and R pins (see Bus States (Physical Bit Representation) and Simplified Recessive Common Mode Bias and Receiver).

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN55HVD233MDTPSEP ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 100u | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información