38-pin (RLJ) package image

SN65DP141RLJR ACTIVO

Recontrolador lineal DP 1.4/eDP 1.4 de 12 Gbps

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN65DP141RLJT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (RLJ) | 38
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para SN65DP141

  • Supports VESA DisplayPort 1.4a, 2.0, and eDP 1.4
  • Quad channel linear redriver supporting data rates up to 12 Gbps including DisplayPort RBR, HBR, HBR2, HBR3, and UHBR10
  • Protocol agnostic
  • Transparent to DP link training
  • Position independent on the link suitable for source, sink, and cable applications
  • 15-dB analog equalization at 6 GHz
  • Output linear dynamic range: 1200 mV
  • Bandwidth: >20 GHz
  • Better than 16-dB return loss at 6 GHz
  • 2.5-V or 3.3-V ±5% single power supply option
  • Low power consumption with 80 mW per channel at 2.5 V VCC
  • GPIO or I2C control

Descripción de SN65DP141

The SN65DP141 is an asynchronous, protocol-agnostic, low latency, four-channel linear equalizer optimized for use up to 12 Gbps and compensates for losses due to board traces and cables.

The device is transparent to DisplayPort (DP) link training such a way that a DP source and a sink can perform effective link training overcoming traditional aux snooping re-drivers’ shortcomings. Additionally, the device is position independent. It can be placed inside source, cable or sink effectively providing a negative loss component to the overall link budget. Linear equalization inside SN65DP141 also increases link margin when used with a receiver implementing Decision Feedback Equalization (DFE).

SN65DP141 allows independent channel control for equalization, gain, dynamic range using both I2C and GPIO configurations.

.

.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN65DP141RLJT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información