16-pin (D) package image

SN65LBC175ADR ACTIVO

Receptores de línea diferencial cuádruple RS-485

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN65LBC175AD OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para SN65LBC175A

  • Designed for TIA/EIA-485, TIA/EIA-422, and ISO 8482 applications
  • Signaling rate exceeding 50 Mbps
  • Fail-safe in bus short-circuit, open-circuit, and idle-bus conditions
  • ESD protection on bus inputs 6 kV
  • Common-mode bus input range −7 V to 12 V
  • Propagation delay times <16 ns
  • Low standby power consumption <20 µA
  • Pin-compatible upgrade for MC3486, DS96F175, LTC489, and SN75175

Descripción de SN65LBC175A

The SN65LBC175A and SN75LBC175A are quadruple differential line receivers with 3-state outputs, designed for TIA/EIA-485 (RS-485), TIA/EIA-422 (RS-422), and ISO 8482 (Euro RS-485) applications.

These devices are optimized for balanced multipoint bus communication at data rates up to and exceeding 50 million bits per second. The transmission media may be twisted-pair cables, printed-circuit board traces, or backplanes. The ultimate rate and distance of data transfer is dependent upon the attenuation characteristics of the media and the noise coupling to the environment.

Each receiver operates over a wide range of positive and negative common-mode input voltages, and features ESD protection to 6 kV, making it suitable for high-speed multipoint data transmission applications in harsh environments. These devices are designed using LinBiCMOS™, facilitating low power consumption and inherent robustness.

Two EN inputs provide pair-wise enable control, or these can be tied together externally to enable all four drivers with the same signal.

The SN75LBC175A is characterized for operation over the temperature range of 0°C to 70°C. The SN65LBC175A is characterized over the temperature range from −40°C to 85°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN65LBC175AD OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información