Información de empaque
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8 |
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125 |
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R |
Cant. | Precio |
---|---|
— | |
— | |
— | |
+ |
Calificación Automotive |
RoHS Sí |
REACH Sí |
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU |
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM |
Calidad, fiabilidad e información sobre el embalaje Información incluida:
|
Información adicional sobre la fabricación
Información incluida:
|
*Solo para referencia
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8 |
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125 |
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R |
Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.
Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.
La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.
TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.
Más informaciónAgregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.
Más información