56-pin (DGG) package image

SN65LVDS93ADGGR ACTIVO

Transmisor LVDS SerDes de 10 MHz a 135 MHz

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN65LVDS93ADGG ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 35 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (DGG) | 56
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para SN65LVDS93A

  • Industrial Temperature Range –40°C to 85°C
  • LVDS Display Serdes Interfaces Directly to LCD
    Display Panels With Integrated LVDS
  • Package Options: 4.5-mm × 7-mm BGA, and 8.1-
    mm × 14-mm TSSOP
  • 1.8 V up to 3.3-V Tolerant Data Inputs to Connect
    Directly to Low-Power, Low-Voltage Application
    and Graphic Processors
  • Transfer Rate up to 135 Mpps (Mega Pixels Per
    Second); Pixel Clock Frequency Range 10 MHz to
    135 MHz
  • Suited for Display Resolutions Ranging From
    HVGA up to HD With Low EMI
  • Operates From a Single 3.3-V Supply and 170
    mW (Typical) at 75 MHz
  • 28 Data Channels Plus Clock In Low-Voltage TTL
    to 4 Data Channels Plus Clock Out Low-Voltage
    Differential
  • Consumes Less Than 1 mW When Disabled
  • Selectable Rising or Falling Clock Edge Triggered
    Inputs
  • ESD: 5-kV HBM
  • Supports Spread Spectrum Clocking (SSC)
  • Compatible With all OMAP™2x, OMAP3x, and
    DaVinci™ Application Processors

Descripción de SN65LVDS93A

The SN65LVDS93A LVDS SerDes (serializer/deserializer) transmitter contains four 7-bit parallel load serial-out shift registers, a 7 × clock synthesizer, and five low-voltage differential signaling (LVDS) drivers in a single integrated circuit. These functions allow synchronous transmission of 28 bits of single-ended LVTTL data over five balanced-pair conductors for receipt by a compatible receiver, such as the SN65LVDS94 (SLLS928).

When transmitting, data bits D0 through D27 are each loaded into registers upon the edge of the input clock signal (CLKIN). The rising or falling edge of the clock can be selected through the clock select (CLKSEL) pin. The frequency of CLKIN is multiplied seven times and then used to serially unload the data registers in 7-bit slices. The four serial streams and a phase-locked clock (CLKOUT) are then output to LVDS output drivers. The frequency of CLKOUT is the same as the input clock, CLKIN.

The SN65LVDS93A device requires no external components and little or no control. The data bus appears the same at the input to the transmitter and output of the receiver with the data transmission transparent to the users. The only user intervention is selecting a clock rising edge by inputting a high level to CLKSEL or a falling edge with a low-level input and the possible use of the shutdown/clear (SHTDN) signal. SHTDN is an active-low input to inhibit the clock and shut off the LVDS output drivers for lower power consumption. A low level on this signal clears all internal registers at a low level.

The SN65LVDS93A is characterized for operation over ambient air temperatures of –40°C to 85°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN65LVDS93ADGG ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 35 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información