SN65LVEP11

ACTIVO

Búfer de salida del ventilador PECL/ECL 1:2

alarmNotificaciones Haga su pedido ahora

Detalles del producto

Function Translator Protocols ECL, PECL Number of transmitters 2 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 2.5, 3.3, 3.8 Signaling rate (Mbps) 6000 Input signal ECL, PECL Output signal ECL, PECL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Translator Protocols ECL, PECL Number of transmitters 2 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 2.5, 3.3, 3.8 Signaling rate (Mbps) 6000 Input signal ECL, PECL Output signal ECL, PECL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 1:2 PECL/ECL Fanout Buffer
  • Operating Range
    • PECL: VCC = 2.375 V to 3.8V With VEE = 0 V
    • NECL: VCC = 0 V With VEE = -2.375V to
      -3.8 V
  • Open Input Default State
  • Support for Clock Frequencies > 3.0 GHz
  • 240 ps Typical Propagation Delay
  • Deterministic Output Value for Open Input Conditions
  • Q Output Will Default Low When Input Open or at VEE
  • Built-in Temperature Compensation
  • Drop in Compatible to MC10LVEP11, MC100LVEP11
  • LVDS Input Compatible
  • 1:2 PECL/ECL Fanout Buffer
  • Operating Range
    • PECL: VCC = 2.375 V to 3.8V With VEE = 0 V
    • NECL: VCC = 0 V With VEE = -2.375V to
      -3.8 V
  • Open Input Default State
  • Support for Clock Frequencies > 3.0 GHz
  • 240 ps Typical Propagation Delay
  • Deterministic Output Value for Open Input Conditions
  • Q Output Will Default Low When Input Open or at VEE
  • Built-in Temperature Compensation
  • Drop in Compatible to MC10LVEP11, MC100LVEP11
  • LVDS Input Compatible

The SN65LVEP11 is a differential 1:2 PECL/ECL fanout buffer. The device includes circuitry to maintain known logic levels when the inputs are in an open condition. Single-ended clock input operation is limited to VCC ≥ 3 V in PECL mode, or VEE ≤ 3 V in NECL mode. The device is housed in an industry-standard SOIC-8 package and is also available in TSSOP-8 package option.

The SN65LVEP11 is a differential 1:2 PECL/ECL fanout buffer. The device includes circuitry to maintain known logic levels when the inputs are in an open condition. Single-ended clock input operation is limited to VCC ≥ 3 V in PECL mode, or VEE ≤ 3 V in NECL mode. The device is housed in an industry-standard SOIC-8 package and is also available in TSSOP-8 package option.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet 2.5V/3.3V PECL/ECL 1:2 Fanout Buffer datasheet (Rev. A) 08 dic 2008

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Modelo de simulación

SN65LVEP11 IBIS Model Version 1.3 (Rev. A)

SLLM046A.ZIP (32 KB) - IBIS Model
Herramienta de simulación

PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Herramienta de simulación

TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Guía del usuario: PDF
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
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
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos